norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Étaux de précision en Inox, aluminium ou laiton, mini
33225-10

Étaux de précision en Inox, aluminium ou laiton, mini

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Étau de précision : Inox, aluminium ou laiton.
Mors de serrage : Inox ou plastique.
Finition :Aluminium anodisé mat.
Laiton chromé mat.
Nota :Les étaux de précision en version miniature sont une solution flexible pour le positionnement et la fixation de petites pièces sur des systèmes de mesure, des microscopes, des projecteurs de profil, etc. Idéaux pour le serrage, la mesure et l'usinage de petites pièces.

Les mors de serrage sont équipés de vés afin de permettre un serrage plus facile et plus précis des composants cylindriques.

Les mors de serrage en Inox ainsi que les mors de serrage en plastique ont une précision parallèle de 0,02 mm et une précision angulaire de 0,04 mm.
Accessoires :Mors de serrage 33225-15 et plaques de fixation 33225-16.Contenu de la livraison1 x étau de précision.
2 x mors de serrage en Inox.
2 x mors de serrage en plastique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 33225-10 Étaux de précision en Inox, aluminium ou laiton, mini 640 kB
 Dispositif de remplacement rapide 1,7 MB

Dessins

Étaux de précision en Inox, aluminium ou laiton, mini

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Code
acier
Surface
corps
Course
S
B

B1B2B3DD1D2D3D4D5CAOAcc.PrixCommander
33225-10-15142Alaiton-chromé mat14151,7-8,513,5M04X5--M02- 143,77 €
33225-10-15140Aacier inoxydable1.4021-14151,7-8,513,5M04X5--M02- 212,22 €
33225-10-25231Baluminium-mat et anodisé2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4- 204,00 €
33225-10-25230Bacier inoxydable1.4021-2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4- 355,98 €
33225-10-35321Caluminium-mat et anodisé32353-2127,6M05X10--M5M04x8 260,14 €
33225-10-35320Cacier inoxydable1.4021-32353-2127,6M05X10-M5M5M04x8 410,73 €
RéférenceFormeH

H1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6L7L8L9CAOAcc.PrixCommander
33225-10-15142A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 143,77 €
33225-10-15140A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 212,22 €
33225-10-25231B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 204,00 €
33225-10-25230B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 355,98 €
33225-10-35321C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 260,14 €
33225-10-35320C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 410,73 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83