norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Surfaces traitées et usinées.Nota :L’étau de précision est une solution flexible permettant de positionner et de fixer facilement et rapidement des pièces pour les mesurer sur des machines de mesure. Le serrage peut être réalisé au moyen de mors déportés ou de broches enfichables dans les mors. Il est ainsi également possible de serrer des pièces avec alésage intérieur. Les colonnes de guidage interchangeables permettent d’accroître la portée de 35 mm à 75 mm.

Forme A : L’étau de précision peut être placé sur la table de mesure dans 4 positions, à angle droit les unes par rapport aux autres.
Forme B : L’étau de précision peut être relié à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les étaux peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Sur demande :Colonnes de guidage pour course de 100 mm à 150 mm.Accessoires :Accessoires 33225.
Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Contenu de la livraisonButée de longueur réglable, jeu de colonnes pour permettre l’extension de la portée et de la broche jusqu’à 75 mm ainsi que 4 goupilles cylindriques DIN 6325 4X20 et outil de réglage.Indication de dessin :
1) Butée de longueur réglable
2) Goupille cylindrique
3) Outil de réglage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 33225_Datasheet_32590__taux_de_pr_cision_--fr 819 kB
 Dispositif de remplacement rapide 1,7 MB

Dessins (aperçu complet)

Étaux de précision
Étaux de précision

Étaux de précision, forme A

plus d'infos

Dessins

Étaux de précision, forme A

Sélection/filtre d'articles

Étaux de précision, forme B

plus d'infos

Dessins

Étaux de précision, forme B

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Belgique
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83