norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
LOCTITE Metallo Liquido Epossidico, siringa doppia da 25 ml
97990

LOCTITE Metallo Liquido Epossidico, siringa doppia da 25 ml

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota bene:Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: "Henkel Documents".Informazioni generali:

Metallo liquido epossidico a doppia siringa 97990-3450025

Adesivo epossidico bicomponente, una volta miscelato indurisce rapidamente a temperatura ambiente. L'adesivo sviluppa un'alta resistenza su superfici metalliche. Grazie al suo potere riempitivo è adatto per superfici porose o irregolari di metallo, ceramica, materiali termoindurenti o legno.
La doppia siringa garantisce il giusto rapporto di miscelazione.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
ProdottoRapporto di
miscelazione
Tempo di presa
minuti
Resistenza alle
alte temperature
CADAcc.PrezzoOrdinare
97990-345002525 ml3450doppia siringa1:115-55 °C – +100 °C 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83