norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Gli attivatori vengono forniti in confezioni da 500 ml.Nota bene:Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: "Henkel Documents".Informazioni generali:Per l'indurimento di adesivi cianoacrilati (CA) e collanti a indurimento anaerobico per materiali passivi vengono usati degli attivatori per l'indurimento rapido e completo. L'attivatore liquido viene applicato prima del collante su una o entrambe le superfici.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo di attivatoreCod. ID
internaz.
Tempo aperto

SubstratoUtilizzoCADAcc.PrezzoOrdinare
97990-7386000attivatore per 329873861 oraeptanoattivare solo un lato 0,00 €
97990-7471000attivatore T per prodotti anaerobici747130 giorniacetone/isopropanoloacceleratore, può essere applicato su entrambi i lati 0,00 €
97990-7649000attivatore N per prodotti anaerobici764930 giorniacetonepuò essere applicato su entrambi i lati delle parti da assemblare 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83