norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneInformazioni generali:

Un'attrezzatura idonea semplifica il lavoro e favorisce una pratica corretta nella manipolazione dei prodotti LOCTITE.

Pompa a mano peristaltica LOCTITE 97990-9700100
Questa pompa manuale è un dispositivo di dosatura manuale preciso e conveniente che si avvita su confezioni da 50 ml o 250 ml.
Con questo sistema manuale si possono dosare i frenafiletti LOCTITE e i bloccanti per giunti LOCTITE da 0,01 a 0,4 ml con viscosità fino a 30000 m Pa. Il sistema funziona in ogni posizione, non gocciola e ottimizza il consumo del prodotto da dosare. Non richiede alcuna pulizia né collegamento elettrico o pneumatico.

Pressa per cartucce Teroson, 97990-9150310
Per cartucce standard con un contenuto di 150/310 ml.
Modello resistente per l'impiego regolare.

DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 97990 Dosatori 116 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazione
articolo
CADAcc.PrezzoOrdinare
97990-9700100Pompa Manuale Peristaltica 0,00 €
97990-9150310Pressa Per Cartucce Teroson 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83