norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota bene:Le schede dati di sicurezza (vedi la sezione Download) sono ufficialmente reperibili in diverse lingue sul web utilizzando il termine di ricerca: "Henkel Documents".Informazioni generali:

La pulizia aumenta la qualità di giunti incollati e guarnizioni.

Detergente ad azione rapida LOCTITE, 97990-7063…
Detergente senza CFC, contente solventi; utilizzato per pulire e sgrassare superfici. Ideale per preparare le superfici prima dell'applicazione di adesivi e sigillanti. Evaporazione veloce e senza residui.

Detergente ad azione rapida LOCTITE, 97990-7070400
Detergente senza CFC, contente solventi; utilizzato per pulire e sgrassare superfici. Ideale per preparare parti in plastica prima dell'applicazione di adesivi. Disponibile come spray o come soluzione di immersione da usare sia a temperatura ambiente che a temperature elevate. Rimuove la maggior parte di grassi, oli, lubrificanti, trucioli di metallo e microparticelle da parti in plastica senza pericolo di fessurazione da tensione. Compatibile con metalli e la maggior parte delle materie plastiche e degli elastomeri.

LOCTITE rimozione di residui di sigillanti e collanti, 97990-7080300
Il prodotto viene impiegato per facilitare la rimozione di sigillanti chimici induriti ammorbidendo il materiale di tenuta sulle flange ed evitando danneggiamenti provocati da trattamenti meccanici. Dopo l'applicazione si forma una superficie schiumosa che impedisce che il prodotto defluisca dalle superfici da trattare. In questo modo il prodotto può agire per il tempo necessario sulla superfice di tenuta indurita. Ideale per la rimoszione di tutti i tipi di sigillanti superficiali da flange metalliche .

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
CADAcc.PrezzoOrdinare
97990-7063150bomboletta spray da 150 ml7063 su richiesta
97990-7063400nebulizzatore a pompa da 400 ml7063 0,00 €
97990-7070400nebulizzatore a pompa da 400 ml7070 0,00 €
97990-7080300bomboletta spray da 400 ml7200 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83