norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide.
Inserto antiscivolo in poliuretano.
Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico.
La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana.
I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.

La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.

Forma A e Forma B: da 60 mm con calotta filettata montata.
Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per prevenire lo slittamento su pavimenti scivolosi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27799-10 Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi 214 kB

Disegni (sintesi completa)

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
DD1

HH1LL1L2SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-10-00251520per tubi a sezione rotondaArotondo25M165519,72229241,5Ø25x1,5-2 0,00 €
27799-10-00301015per tubi a sezione rotondaArotondo30M225519,729-283Ø30x1-1,5 0,00 €
27799-10-00301520per tubi a sezione rotondaArotondo30M22552729-282,5Ø30x1,5-2 0,00 €
27799-10-00321520per tubi a sezione rotondaArotondo32M225519,729-283Ø32x1,5-2 0,00 €
27799-10-00351520per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,329-283Ø35x1,5-2 0,00 €
27799-10-00352025per tubi a sezione rotondaArotondo35M225529,329-283Ø35x2-2,5 0,00 €
27799-10-00381520per tubi a sezione rotondaArotondo38M225529,329-283Ø38x1,5-2 0,00 €
27799-10-00401520per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,329-283Ø40x1,5-2 0,00 €
27799-10-00402025per tubi a sezione rotondaArotondo40M225529,329-283Ø40x2-2,5 0,00 €
27799-10-00421520per tubi a sezione rotondaArotondo42M305529,331-413Ø42x1,5-2 0,00 €
27799-10-00451520per tubi a sezione rotondaArotondo45M305529,331-413Ø45x1,5-2 0,00 €
27799-10-00501520per tubi a sezione rotondaArotondo50M305529,331-413Ø50x1,5-2 0,00 €
27799-10-00511220per tubi a sezione rotondaArotondo50,8M305529,331-413Ø50,8x1,2-2 0,00 €
27799-10-00601520per tubi a sezione rotondaArotondo60S42X261034,740-583Ø60x1,5-2 0,00 €
27799-10-00801520per tubi a sezione rotondaArotondo80S56X261034,740-743Ø80x1,5-2 0,00 €

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma B, quadrati

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
AD1

HH1LL1L2SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-10-25251015per tubi quadratiBquadrato25M16552022,529241,525x25x1-1,5 0,00 €
27799-10-25251520per tubi quadratiBquadrato25M16552022,529241,525x25x1,5-2 0,00 €
27799-10-30301015per tubi quadratiBquadrato30M225519,529-28330x30x1-1,5 0,00 €
27799-10-30301520per tubi quadratiBquadrato30M225519,529-28330x30x1,5-2 0,00 €
27799-10-35351520per tubi quadratiBquadrato35M225529,329-28335x35x1,5-2 0,00 €
27799-10-35352025per tubi quadratiBquadrato35M225529,329-28335x35x2-2,5 0,00 €
27799-10-40401520per tubi quadratiBquadrato40M225529,329-28340x40x1,5-2 0,00 €
27799-10-40402025per tubi quadratiBquadrato40M225529,329-28340x40x2-2,5 0,00 €
27799-10-45451520per tubi quadratiBquadrato45M305529,331-41345x45x1,5-2 0,00 €
27799-10-50501520per tubi quadratiBquadrato50M305529,331-41350x50x1,5-2 0,00 €
27799-10-50502025per tubi quadratiBquadrato50M305529,331-41350x50x2-2,5 0,00 €
27799-10-60601520per tubi quadratiBquadrato60S42X261034,837-581,7560x60x1,5-2 0,00 €

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Maggiori informazioni

Disegni

Tappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per tubi quadri e rotondi, forma C, rettangolari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2FormaTipo
di stampo
ABD1

HH1LL1SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Compatibile con

CADAcc.PrezzoOrdinare
27799-10-60401520per tubi rettangolariCrettangolare6040M2255292928460x40x1,5-2 0,00 €