norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Piedino di appoggio in poliammide.
Mandrino filettato in acciaio inox.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione:Piedino di appoggio blu RAL 5005.
Mandrino filettato grezzo.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota:Piedini regolabili in acciaio inox con poliammide, opzionalmente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino regolabile.

I valori di carico indicati nella tabella si basano su una serie di test in cui è stato applicato un carico statico perpendicolare alla base, al centro del mandrino. Le forze che agiscono radialmente, come quelle causate da vibrazioni o altri effetti simili, influenzano la capacità di carico e non sono state considerate nei valori indicati.
Su richiesta:

Mandrino filettato in acciaio inox 1.4401.
Piedino di appoggio in nero.
Con inclinazione di 30°.

Accessori:Dadi esagonali 07212.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27792-10 Piedini di regolazione in acciaio inox 217 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini di regolazione in acciaio inox

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27792-10-12106512X100A65M1229139391001013 0,00 €
27792-10-12106512X150A65M1229189391501013 0,00 €
27792-10-12106512X50A65M12298939501013 0,00 €
27792-10-12106516X100A65M1629139391001318 0,00 €
27792-10-12106516X150A65M1629189391501318 0,00 €
27792-10-12106516X200A65M1629239392001318 0,00 €
27792-10-12108316X100A83M1625135351001320 0,00 €
27792-10-12108316X150A83M1625185351501320 0,00 €
27792-10-12108316X200A83M1625235352001320 0,00 €
27792-10-12108320X100A83M2025137371001720 0,00 €
27792-10-12108320X150A83M2025187371501720 0,00 €
27792-10-12108320X200A83M2025237372001720 0,00 €
27792-10-12110316X100A103M1627137371001330 0,00 €
27792-10-12110316X150A103M1627187371501330 0,00 €
27792-10-12110316X200A103M1627237372001330 0,00 €
27792-10-12110320X100A103M2027139391001730 0,00 €
27792-10-12110320X150A103M2027189391501730 0,00 €
27792-10-12110320X200A103M2027239392001730 0,00 €
27792-10-12110324X100A103M2427139391002030 0,00 €
27792-10-12110324X150A103M2427189391502030 0,00 €
27792-10-12110324X200A103M2427239392002030 0,00 €

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini regolabili in acciaio inox, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HH1H2LSWSCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27792-10-22106512X100B65M12291423910010313 0,00 €
27792-10-22106512X150B65M12291923915010313 0,00 €
27792-10-22106512X50B65M122992395010313 0,00 €
27792-10-22106516X100B65M16291423910013318 0,00 €
27792-10-22106516X150B65M16291923915013318 0,00 €
27792-10-22106516X200B65M16292423920013318 0,00 €
27792-10-22108316X100B83M16251383510013320 0,00 €
27792-10-22108316X150B83M16251883515013320 0,00 €
27792-10-22108316X200B83M16252383520013320 0,00 €
27792-10-22108320X100B83M20251403710017320 0,00 €
27792-10-22108320X150B83M20251903715017320 0,00 €
27792-10-22108320X200B83M20252403720017320 0,00 €
27792-10-22110316X100B103M16271403710013330 0,00 €
27792-10-22110316X150B103M16271903715013330 0,00 €
27792-10-22110316X200B103M16272403720013330 0,00 €
27792-10-22110320X100B103M20271423910017330 0,00 €
27792-10-22110320X150B103M20271923915017330 0,00 €
27792-10-22110320X200B103M20272423920017330 0,00 €
27792-10-22110324X100B103M24271423910020330 0,00 €
27792-10-22110324X150B103M24271923915020330 0,00 €
27792-10-22110324X200B103M24272423920020330 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83