norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Base, stelo filettato in acciaio.
Piastra antiscivolo (NBR) 70 Shore.
Versione:Base verniciata di giallo. Stelo filettato zincato.
Piastra antiscivolo colore nero.
Nota:Piedini articolati sottoponibili a forte carico in acciaio con piede verniciato colore giallo, facoltativamente con piastra antiscivolo. La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.

I valori di carico riportati nella tabella si riferiscono a una serie di esperimenti durante i quali un carico statico è stato applicato verticalmente rispetto alla piastra di appoggio al centro dello stelo. Le forze che agiscono radialmente, come nel caso di vibrazioni o altre scosse,
influenzano la capacità di carico e non sono prese in considerazione nei valori indicati.

Dado idoneo consegnato in dotazione.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B con piastra antiscivolo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27792 Piedini articolati acciaio 185 kB

Disegni (sintesi completa)

Piedini articolati acciaio

Piedini articolati acciaio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati acciaio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1HH1H2SWLCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27792-005010X25A50M10165328142515 0,00 €
27792-005010X50A50M10167828145015 0,00 €
27792-005010X75A50M101610328147515 0,00 €
27792-005010X100A50M1016128281410015 0,00 €
27792-005010X125A50M1016153281412515 0,00 €
27792-005012X25A50M12165328142515 0,00 €
27792-005012X50A50M12167828145015 0,00 €
27792-005012X75A50M121610328147515 0,00 €
27792-005012X100A50M1216128281410015 0,00 €
27792-005012X125A50M1216153281412515 0,00 €
27792-005014X25A50M14165328142515 0,00 €
27792-005014X50A50M14167828145015 0,00 €
27792-005014X75A50M141610328147515 0,00 €
27792-005014X100A50M1416128281410015 0,00 €
27792-005014X125A50M1416153281412515 0,00 €
27792-006514X50A65M14178030145020 0,00 €
27792-006514X75A65M141710530147520 0,00 €
27792-006514X100A65M1417130301410020 0,00 €
27792-006514X125A65M1417155301412520 0,00 €
27792-006514X150A65M1417180301415020 0,00 €
27792-006516X50A65M16178030165020 0,00 €
27792-006516X75A65M161710530167520 0,00 €
27792-006516X100A65M1617130301610020 0,00 €
27792-006516X125A65M1617155301612520 0,00 €
27792-006516X150A65M1617180301615020 0,00 €
27792-006516X175A65M1617205301617520 0,00 €
27792-008016X50A80M1619,58333165030 0,00 €
27792-008016X75A80M1619,510833167530 0,00 €
27792-008016X100A80M1619,5133331610030 0,00 €
27792-008016X125A80M1619,5158331612530 0,00 €
27792-008016X150A80M1619,5183331615030 0,00 €
27792-008016X175A80M1619,5208331617530 0,00 €
27792-008016X200A80M1619,5233331620030 0,00 €
27792-008020X75A80M2019,511136177530 0,00 €
27792-008020X100A80M2019,5136361710030 0,00 €
27792-008020X125A80M2019,5161361712530 0,00 €
27792-008020X150A80M2019,5186361715030 0,00 €
27792-008020X175A80M2019,5211361717530 0,00 €
27792-008020X200A80M2019,5236361720030 0,00 €
27792-010016X50A100M16209343205035 0,00 €
27792-010016X75A100M162011843207535 0,00 €
27792-010016X100A100M1620143432010035 0,00 €
27792-010016X125A100M1620168432012535 0,00 €
27792-010016X150A100M1620193432015035 0,00 €
27792-010016X175A100M1620218432017535 0,00 €
27792-010016X200A100M1620243432020035 0,00 €
27792-010020X75A100M202011843207545 0,00 €
27792-010020X100A100M2020143432010045 0,00 €
27792-010020X125A100M2020168432012545 0,00 €
27792-010020X150A100M2020193432015045 0,00 €
27792-010020X175A100M2020218432017545 0,00 €
27792-010020X200A100M2020243432020045 0,00 €
27792-010024X75A100M242011944207555 0,00 €
27792-010024X100A100M2420144442010055 0,00 €
27792-010024X125A100M2420169442012555 0,00 €
27792-010024X150A100M2420194442015055 0,00 €
27792-010024X175A100M2420219442017555 0,00 €
27792-010024X200A100M2420244442020055 0,00 €

Piedini articolati acciaio, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Piedini articolati acciaio, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1HH1H2SSWLCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
27792-105010X25B50M101656283142515 0,00 €
27792-105010X50B50M101681283145015 0,00 €
27792-105010X75B50M1016106283147515 0,00 €
27792-105010X100B50M10161312831410015 0,00 €
27792-105010X125B50M10161562831412515 0,00 €
27792-105012X25B50M121656283142515 0,00 €
27792-105012X50B50M121681283145015 0,00 €
27792-105012X75B50M1216106283147515 0,00 €
27792-105012X100B50M12161312831410015 0,00 €
27792-105012X125B50M12161562831412515 0,00 €
27792-105014X25B50M141656283142515 0,00 €
27792-105014X50B50M141681283145015 0,00 €
27792-105014X75B50M1416106283147515 0,00 €
27792-105014X100B50M14161312831410015 0,00 €
27792-105014X125B50M14161562831412515 0,00 €
27792-106514X50B65M141783303145020 0,00 €
27792-106514X75B65M1417108303147520 0,00 €
27792-106514X100B65M14171333031410020 0,00 €
27792-106514X125B65M14171583031412520 0,00 €
27792-106514X150B65M14171833031415020 0,00 €
27792-106516X50B65M161783303165020 0,00 €
27792-106516X75B65M1617108303167520 0,00 €
27792-106516X100B65M16171333031610020 0,00 €
27792-106516X125B65M16171583031612520 0,00 €
27792-106516X150B65M16171833031615020 0,00 €
27792-106516X175B65M16172083031617520 0,00 €
27792-108016X50B80M1619,586333165030 0,00 €
27792-108016X75B80M1619,5111333167530 0,00 €
27792-108016X100B80M1619,51363331610030 0,00 €
27792-108016X125B80M1619,51613331612530 0,00 €
27792-108016X150B80M1619,51863331615030 0,00 €
27792-108016X175B80M1619,52113331617530 0,00 €
27792-108016X200B80M1619,52363331620030 0,00 €
27792-108020X75B80M2019,5114363177530 0,00 €
27792-108020X100B80M2019,51393631710030 0,00 €
27792-108020X125B80M2019,51643631712530 0,00 €
27792-108020X150B80M2019,51893631715030 0,00 €
27792-108020X175B80M2019,52143631717530 0,00 €
27792-108020X200B80M2019,52393631720030 0,00 €
27792-110016X50B100M162096433205035 0,00 €
27792-110016X75B100M1620121433207535 0,00 €
27792-110016X100B100M16201464332010035 0,00 €
27792-110016X125B100M16201714332012535 0,00 €
27792-110016X150B100M16201964332015035 0,00 €
27792-110016X175B100M16202214332017535 0,00 €
27792-110016X200B100M16202464332020035 0,00 €
27792-110020X75B100M2020121433207545 0,00 €
27792-110020X100B100M20201464332010045 0,00 €
27792-110020X125B100M20201714332012545 0,00 €
27792-110020X150B100M20201964332015045 0,00 €
27792-110020X175B100M20202214332017545 0,00 €
27792-110020X200B100M20202464332020045 0,00 €
27792-110024X75B100M2420122443207555 0,00 €
27792-110024X100B100M24201474432010055 0,00 €
27792-110024X125B100M24201724432012555 0,00 €
27792-110024X150B100M24201974432015055 0,00 €
27792-110024X175B100M24202224432017555 0,00 €
27792-110024X200B100M24202474432020055 0,00 €

Indicazioni su questo articolo

Il piedino articolato di norelem, diversamente dai piedini regolabili classici, viene montato sul mandrino filettato dall'alto con un attacco sferico. Questo piedino offre il vantaggio di un maggiore angolo d'inclinazione  (fino a 30°). Il piedino articolato è in acciaio verniciato in giallo. Il mandrino filettato è stato zincato. Come opzione sono disponibili nello shop online anche piastre antiscivolo per piedini articolati (70 Shore). I piedini articolati vengono forniti con il dado corrispondente.

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83