|
|
27799-10_CTappi di regolazione in plastica con inserto antiscivolo per... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in poliammide. Inserto antiscivolo in poliuretano.Versione:Corpo base colore nero.Nota:La regolazione dei piedi deve essere effettuata senza carico. La capacità di carico assiale statico specificata si riferisce a una vite estratta di 10 mm e in posizione completamente piana. I tappi di regolazione non sono adatti all'utilizzo come cursori di carico e non sono destinati a carichi dinamici.
La forma lamellare del dado può essere chiusa o interrotta.
Forma A e Forma B: da 60 mm con calotta filettata montata.Utilizzo:I tappi di regolazione vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture di tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per prevenire lo slittamento su pavimenti scivolosi.Montaggio:Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | Forma | Tipo di stampo | A | B | D1 | H | H1 | L | L1 | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | Compatibile con | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
27799-10-60401520 | per tubi rettangolari | C | rettangolare | 60 | 40 | M22 | 5 | 5 | 29 | 29 | 28 | 4 | 60x40x1,5-2 |  | | 0,00 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|