norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB
09071-30

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09071-30 Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB 146 kB

Disegni

Magneti con foro svasato (magneti piatti) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09071-30-13133,56,64,540 0,00 €
09071-30-16163,56,64,575 0,00 €
09071-30-20204,596105 0,00 €
09071-30-25254,597160 0,00 €
09071-30-32325,5117310 0,00 €
09071-30-40405,510,68500 0,00 €