norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magnete piatto con bussola filettata in NdFeB, con rivestimento protettivo di gomma
09114

Magnete piatto con bussola filettata in NdFeB, con rivestimento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Rivestimento in gomma sintetica.
Versione:Alloggiamento zincato.
Rivestimento in gomma sintetica, colore nero.
Nota:Magnete piatto con bussola filettata, sistema schermato. Grazie al rivestimento di protezione in gomma, il coefficiente di attrito auementa e si ottengono delle forze di attrito statico laterale elevate.Range di temperatura: max. 60 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
2) Magnete
3) Gomma
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09114 Magnete piatto con bussola filettata in NdFeB, con rivestimento protettivo di gomma 123 kB

Disegni

Magnete piatto con bussola filettata in NdFeB, con rivestimento protettivo di gomma

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2HH1TForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09114-01128M4714,8610 0,00 €
09114-07188M4611,5637 0,00 €
09114-02228M4611,5650 0,00 €
09114-03318M4611,5575 0,00 €
09114-04438M4610,5585 0,00 €
09114-056610M58,2158180 0,00 €
09114-068812M88,21711420 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83