norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB
09068

Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Sistema schermato. I magneti cilindrici si utilizzano per il montaggio in acciaio e ferro.
Queste caratteristiche sono richieste principalmente nella costruzione di impianti e macchinari.
Utilizzabili anche per fori ciechi.

Grandezza D 50: sistema con 4 magneti à Ø 18 mm.
Range di temperatura: max. 80 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09068 Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB 171 kB

Disegni

Magneti tondi con filettatura interna (magneti cilindrici) in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HTaccorciabile
di
(mm)
Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09068-018M3125312 0,00 €
09068-0210M4167724 0,00 €
09068-0313M4187360 0,00 €
09068-0416M4207690 0,00 €
09068-0520M52599135 0,00 €
09068-0625M630910190 0,00 €
09068-0735M8401310300 0,00 €
09068-0850M12501313550 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83