norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
03190-10

Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Il pomello di arresto e serraggio permette di posizionare, fissare e bloccare vari elementi di regolazione con un solo prodotto. L'arresto può avvenire ad accoppiamento geometrico mediante perni e il bloccaggio ad accoppiamento di forza tramite la superficie frontale del manicotto.Materiale:

Pomello a lobi in materiale termoplastico grigio nerastro.
Corpo filettato in acciaio.
Perno di bloccaggio in acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi:Arresto e serraggio con un solo prodotto.
Funzionamento ergonomico grazie al pomello a lobi.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dado esagonale, forma bassa DIN 439Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03190-10 Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica 260 kB

Disegni

Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2D3HH1LL1Corsa
S
SWCADAcc.PrezzoOrdinare
03190-10-1080404M832142010391548 0,00 €
03190-10-2100505M10401824,91346,917510 0,00 €
03190-10-3120606M12502231,81757,820612 0,00 €
03190-10-4160808M16632640217426816 0,00 €
03190-10-1080414M8x132142010391548 0,00 €
03190-10-2100515M10x1401824,91346,917510 0,00 €
03190-10-3120616M12x1,5502231,81757,820612 0,00 €
03190-10-4160818M16x1,5632640217426816 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83