norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.
Con una battuta a 180° si evita il salto della tacca di bloccaggio e quindi una fuoriuscita della spina di arresto.
Selezionando il lato della battuta (a sinistra, a destra) si definisce la direzione di rotazione della barra di bloccaggio.
Materiale:Barra di bloccaggio 1.0503.
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
battuta 180° con direzione di rotazione unilaterale.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota disegno:
Forma A: senza calotta barra, senza controdado
Forma C: senza calotta barra, con controdado
Forma B: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado

1) Battuta a sinistra
2) Battuta a destra
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-22 Perno d'arresto con battuta 345 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con battuta

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma A, senza calotta barra, senza dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-1040410Aa sinistra4M101038,52515936101814 0,00 €
03099-22-1040510Aa sinistra5M101038,52515936101,3814 0,00 €
03099-22-1040610Aa sinistra6M101038,52515936101,8814 0,00 €
03099-22-1040512Aa sinistra5M121247,4301910,83,68121,3515 0,00 €
03099-22-1040612Aa sinistra6M121247,4301910,83,68121,8515 0,00 €
03099-22-1040812Aa sinistra8M121247,4301910,83,68122,3515 0,00 €
03099-22-1040616Aa sinistra6M161661,2402614,44,810161,81535 0,00 €
03099-22-1040816Aa sinistra8M161661,2402614,44,810162,31535 0,00 €
03099-22-1041016Aa sinistra10M161661,2402614,44,810162,81535 0,00 €
03099-22-10408201Aa sinistra8M20x1,52071503018612202,32060 0,00 €
03099-22-10410201Aa sinistra10M20x1,52071503018612202,82060 0,00 €
03099-22-10412201Aa sinistra12M20x1,520715030186122032060 0,00 €
03099-22-2040410Aa destra4M101038,52515936101814 0,00 €
03099-22-2040510Aa destra5M101038,52515936101,3814 0,00 €
03099-22-2040610Aa destra6M101038,52515936101,8814 0,00 €
03099-22-2040512Aa destra5M121247,4301910,83,68121,3515 0,00 €
03099-22-2040612Aa destra6M121247,4301910,83,68121,8515 0,00 €
03099-22-2040812Aa destra8M121247,4301910,83,68122,3515 0,00 €
03099-22-2040616Aa destra6M161661,2402614,44,810161,81535 0,00 €
03099-22-2040816Aa destra8M161661,2402614,44,810162,31535 0,00 €
03099-22-2041016Aa destra10M161661,2402614,44,810162,81535 0,00 €
03099-22-20408201Aa destra8M20x1,52071503018612202,32060 0,00 €
03099-22-20410201Aa destra10M20x1,52071503018612202,82060 0,00 €
03099-22-20412201Aa destra12M20x1,520715030186122032060 0,00 €

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma B, senza calotta barra, con dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-1050410Ba sinistra4M101038,5251593610171814 0,00 €
03099-22-1050510Ba sinistra5M101038,5251593610171,3814 0,00 €
03099-22-1050610Ba sinistra6M101038,5251593610171,8814 0,00 €
03099-22-1050512Ba sinistra5M121247,4301910,83,6812191,3515 0,00 €
03099-22-1050612Ba sinistra6M121247,4301910,83,6812191,8515 0,00 €
03099-22-1050812Ba sinistra8M121247,4301910,83,6812192,3515 0,00 €
03099-22-1050616Ba sinistra6M161661,2402614,44,81016241,81535 0,00 €
03099-22-1050816Ba sinistra8M161661,2402614,44,81016242,31535 0,00 €
03099-22-1051016Ba sinistra10M161661,2402614,44,81016242,81535 0,00 €
03099-22-10508201Ba sinistra8M20x1,5207150301861220302,32060 0,00 €
03099-22-10510201Ba sinistra10M20x1,5207150301861220302,82060 0,00 €
03099-22-10512201Ba sinistra12M20x1,52071503018612203032060 0,00 €
03099-22-2050410Ba destra4M101038,5251593610171814 0,00 €
03099-22-2050510Ba destra5M101038,5251593610171,3814 0,00 €
03099-22-2050610Ba destra6M101038,5251593610171,8814 0,00 €
03099-22-2050512Ba destra5M121247,4301910,83,6812191,3515 0,00 €
03099-22-2050612Ba destra6M121247,4301910,83,6812191,8515 0,00 €
03099-22-2050812Ba destra8M121247,4301910,83,6812192,3515 0,00 €
03099-22-2050616Ba destra6M161661,2402614,44,81016241,81535 0,00 €
03099-22-2050816Ba destra8M161661,2402614,44,81016242,31535 0,00 €
03099-22-2051016Ba destra10M161661,2402614,44,81016242,81535 0,00 €
03099-22-20508201Ba destra8M20x1,5207150301861220302,32060 0,00 €
03099-22-20510201Ba destra10M20x1,5207150301861220302,82060 0,00 €
03099-22-20512201Ba destra12M20x1,52071503018612203032060 0,00 €

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma C, con calotta barra, senza dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2Colore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-1060410Ca sinistragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-1060510Ca sinistragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-1060610Ca sinistragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-1060512Ca sinistragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-1060612Ca sinistragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-1060812Ca sinistragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-1060616Ca sinistragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-1060816Ca sinistragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-1061016Ca sinistragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-10608201Ca sinistragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-10610201Ca sinistragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-10612201Ca sinistragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-10604102Ca sinistraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-10605102Ca sinistraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-10606102Ca sinistraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-10605122Ca sinistraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-10606122Ca sinistraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-10608122Ca sinistraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-10606162Ca sinistraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-10608162Ca sinistraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-10610162Ca sinistraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-106082012Ca sinistraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-106102012Ca sinistraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-106122012Ca sinistraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-106041016Ca sinistragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-106051016Ca sinistragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-106061016Ca sinistragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-106051216Ca sinistragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-106061216Ca sinistragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-106081216Ca sinistragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-106061616Ca sinistragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-106081616Ca sinistragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-106101616Ca sinistragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-1060820116Ca sinistragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-1061020116Ca sinistragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-1061220116Ca sinistragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-106041084Ca sinistrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-106051084Ca sinistrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-106061084Ca sinistrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-106051284Ca sinistrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-106061284Ca sinistrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-106081284Ca sinistrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-106061684Ca sinistrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-106081684Ca sinistrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-106101684Ca sinistrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-1060820184Ca sinistrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-1061020184Ca sinistrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-1061220184Ca sinistrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-106041086Ca sinistraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-106051086Ca sinistraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-106061086Ca sinistraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-106051286Ca sinistraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-106061286Ca sinistraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-106081286Ca sinistraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-106061686Ca sinistraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-106081686Ca sinistraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-106101686Ca sinistraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-1060820186Ca sinistraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-1061020186Ca sinistraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-1061220186Ca sinistraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-106041087Ca sinistrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-106051087Ca sinistrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-106061087Ca sinistrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-106051287Ca sinistrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-106061287Ca sinistrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-106081287Ca sinistrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-106061687Ca sinistrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-106081687Ca sinistrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-106101687Ca sinistrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-1060820187Ca sinistrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-1061020187Ca sinistrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-1061220187Ca sinistrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-106041088Ca sinistragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-106051088Ca sinistragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-106061088Ca sinistragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-106051288Ca sinistragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-106061288Ca sinistragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-106081288Ca sinistragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-106061688Ca sinistragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-106081688Ca sinistragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-106101688Ca sinistragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-1060820188Ca sinistragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-1061020188Ca sinistragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-1061220188Ca sinistragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-2060410Ca destragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-2060510Ca destragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-2060610Ca destragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-2060512Ca destragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-2060612Ca destragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-2060812Ca destragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-2060616Ca destragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-2060816Ca destragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-2061016Ca destragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-20608201Ca destragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-20610201Ca destragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-20612201Ca destragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-20604102Ca destraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-20605102Ca destraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-20606102Ca destraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-20605122Ca destraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-20606122Ca destraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-20608122Ca destraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-20606162Ca destraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-20608162Ca destraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-20610162Ca destraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-206082012Ca destraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-206102012Ca destraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-206122012Ca destraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-206041016Ca destragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-206051016Ca destragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-206061016Ca destragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-206051216Ca destragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-206061216Ca destragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-206081216Ca destragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-206061616Ca destragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-206081616Ca destragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-206101616Ca destragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-2060820116Ca destragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-2061020116Ca destragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-2061220116Ca destragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-206041084Ca destrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-206051084Ca destrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-206061084Ca destrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-206051284Ca destrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-206061284Ca destrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-206081284Ca destrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-206061684Ca destrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-206081684Ca destrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-206101684Ca destrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-2060820184Ca destrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-2061020184Ca destrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-2061220184Ca destrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-206041086Ca destraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-206051086Ca destraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-206061086Ca destraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-206051286Ca destraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-206061286Ca destraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-206081286Ca destraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-206061686Ca destraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-206081686Ca destraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-206101686Ca destraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-2060820186Ca destraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-2061020186Ca destraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-2061220186Ca destraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-206041087Ca destrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-206051087Ca destrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-206061087Ca destrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-206051287Ca destrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-206061287Ca destrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-206081287Ca destrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-206061687Ca destrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-206081687Ca destrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-206101687Ca destrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-2060820187Ca destrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-2061020187Ca destrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-2061220187Ca destrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €
03099-22-206041088Ca destragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,96101814 0,00 €
03099-22-206051088Ca destragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,96101,3814 0,00 €
03099-22-206061088Ca destragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,96101,8814 0,00 €
03099-22-206051288Ca destragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,78121,3515 0,00 €
03099-22-206061288Ca destragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,78121,8515 0,00 €
03099-22-206081288Ca destragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,78122,3515 0,00 €
03099-22-206061688Ca destragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,6710161,81535 0,00 €
03099-22-206081688Ca destragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,6710162,31535 0,00 €
03099-22-206101688Ca destragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,6710162,81535 0,00 €
03099-22-2060820188Ca destragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 0,00 €
03099-22-2061020188Ca destragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 0,00 €
03099-22-2061220188Ca destragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 0,00 €

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perni d'arresto con leva, con battuta, Forma D, con calotta barra, con dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2Colore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-22-1070410Da sinistragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-1070510Da sinistragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-1070610Da sinistragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-1070512Da sinistragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-1070612Da sinistragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-1070812Da sinistragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-1070616Da sinistragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-1070816Da sinistragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-1071016Da sinistragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-10708201Da sinistragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-10710201Da sinistragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-10712201Da sinistragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-10704102Da sinistraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-10705102Da sinistraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-10706102Da sinistraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-10705122Da sinistraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-10706122Da sinistraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-10708122Da sinistraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-10706162Da sinistraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-10708162Da sinistraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-10710162Da sinistraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-107082012Da sinistraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-107102012Da sinistraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-107122012Da sinistraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-107041016Da sinistragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-107051016Da sinistragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-107061016Da sinistragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-107051216Da sinistragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-107061216Da sinistragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-107081216Da sinistragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-107061616Da sinistragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-107081616Da sinistragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-107101616Da sinistragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-1070820116Da sinistragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-1071020116Da sinistragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-1071220116Da sinistragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-107041084Da sinistrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-107051084Da sinistrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-107061084Da sinistrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-107051284Da sinistrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-107061284Da sinistrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-107081284Da sinistrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-107061684Da sinistrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-107081684Da sinistrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-107101684Da sinistrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-1070820184Da sinistrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-1071020184Da sinistrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-1071220184Da sinistrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-107041086Da sinistraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-107051086Da sinistraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-107061086Da sinistraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-107051286Da sinistraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-107061286Da sinistraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-107081286Da sinistraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-107061686Da sinistraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-107081686Da sinistraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-107101686Da sinistraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-1070820186Da sinistraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-1071020186Da sinistraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-1071220186Da sinistraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-107041087Da sinistrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-107051087Da sinistrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-107061087Da sinistrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-107051287Da sinistrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-107061287Da sinistrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-107081287Da sinistrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-107061687Da sinistrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-107081687Da sinistrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-107101687Da sinistrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-1070820187Da sinistrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-1071020187Da sinistrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-1071220187Da sinistrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-107041088Da sinistragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-107051088Da sinistragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-107061088Da sinistragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-107051288Da sinistragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-107061288Da sinistragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-107081288Da sinistragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-107061688Da sinistragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-107081688Da sinistragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-107101688Da sinistragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-1070820188Da sinistragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-1071020188Da sinistragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-1071220188Da sinistragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-2070410Da destragrigio nerastro RAL 70214M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-2070510Da destragrigio nerastro RAL 70215M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-2070610Da destragrigio nerastro RAL 70216M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-2070512Da destragrigio nerastro RAL 70215M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-2070612Da destragrigio nerastro RAL 70216M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-2070812Da destragrigio nerastro RAL 70218M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-2070616Da destragrigio nerastro RAL 70216M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-2070816Da destragrigio nerastro RAL 70218M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-2071016Da destragrigio nerastro RAL 702110M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-20708201Da destragrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-20710201Da destragrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-20712201Da destragrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-20704102Da destraarancio puro RAL 20044M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-20705102Da destraarancio puro RAL 20045M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-20706102Da destraarancio puro RAL 20046M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-20705122Da destraarancio puro RAL 20045M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-20706122Da destraarancio puro RAL 20046M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-20708122Da destraarancio puro RAL 20048M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-20706162Da destraarancio puro RAL 20046M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-20708162Da destraarancio puro RAL 20048M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-20710162Da destraarancio puro RAL 200410M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-207082012Da destraarancio puro RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-207102012Da destraarancio puro RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-207122012Da destraarancio puro RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-207041016Da destragiallo navone RAL 10214M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-207051016Da destragiallo navone RAL 10215M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-207061016Da destragiallo navone RAL 10216M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-207051216Da destragiallo navone RAL 10215M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-207061216Da destragiallo navone RAL 10216M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-207081216Da destragiallo navone RAL 10218M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-207061616Da destragiallo navone RAL 10216M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-207081616Da destragiallo navone RAL 10218M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-207101616Da destragiallo navone RAL 102110M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-2070820116Da destragiallo navone RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-2071020116Da destragiallo navone RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-2071220116Da destragiallo navone RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-207041084Da destrarosso traffico RAL 30204M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-207051084Da destrarosso traffico RAL 30205M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-207061084Da destrarosso traffico RAL 30206M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-207051284Da destrarosso traffico RAL 30205M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-207061284Da destrarosso traffico RAL 30206M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-207081284Da destrarosso traffico RAL 30208M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-207061684Da destrarosso traffico RAL 30206M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-207081684Da destrarosso traffico RAL 30208M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-207101684Da destrarosso traffico RAL 302010M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-2070820184Da destrarosso traffico RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-2071020184Da destrarosso traffico RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-2071220184Da destrarosso traffico RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-207041086Da destraverde segnale RAL 60324M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-207051086Da destraverde segnale RAL 60325M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-207061086Da destraverde segnale RAL 60326M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-207051286Da destraverde segnale RAL 60325M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-207061286Da destraverde segnale RAL 60326M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-207081286Da destraverde segnale RAL 60328M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-207061686Da destraverde segnale RAL 60326M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-207081686Da destraverde segnale RAL 60328M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-207101686Da destraverde segnale RAL 603210M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-2070820186Da destraverde segnale RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-2071020186Da destraverde segnale RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-2071220186Da destraverde segnale RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-207041087Da destrablu traffico RAL 50174M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-207051087Da destrablu traffico RAL 50175M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-207061087Da destrablu traffico RAL 50176M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-207051287Da destrablu traffico RAL 50175M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-207061287Da destrablu traffico RAL 50176M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-207081287Da destrablu traffico RAL 50178M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-207061687Da destrablu traffico RAL 50176M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-207081687Da destrablu traffico RAL 50178M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-207101687Da destrablu traffico RAL 501710M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-2070820187Da destrablu traffico RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-2071020187Da destrablu traffico RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-2071220187Da destrablu traffico RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
03099-22-207041088Da destragrigio luce RAL 70354M101039,526,31510,94,9610171814 0,00 €
03099-22-207051088Da destragrigio luce RAL 70355M101039,526,31510,94,9610171,3814 0,00 €
03099-22-207061088Da destragrigio luce RAL 70356M101039,526,31510,94,9610171,8814 0,00 €
03099-22-207051288Da destragrigio luce RAL 70355M121248,431,11912,95,7812191,3515 0,00 €
03099-22-207061288Da destragrigio luce RAL 70356M121248,431,11912,95,7812191,8515 0,00 €
03099-22-207081288Da destragrigio luce RAL 70358M121248,431,11912,95,7812192,3515 0,00 €
03099-22-207061688Da destragrigio luce RAL 70356M161662,841,52616,671016241,81535 0,00 €
03099-22-207081688Da destragrigio luce RAL 70358M161662,841,52616,671016242,31535 0,00 €
03099-22-207101688Da destragrigio luce RAL 703510M161662,841,52616,671016242,81535 0,00 €
03099-22-2070820188Da destragrigio luce RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,51220302,32060 0,00 €
03099-22-2071020188Da destragrigio luce RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,51220302,82060 0,00 €
03099-22-2071220188Da destragrigio luce RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512203032060 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83