|
|
03090Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica. L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo. Materiale:Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato brunito. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C. Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.Vantaggi:Comando semplice e veloce. Adatto per applicazioni ad alte temperature. Con funzione di arresto integrata.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089 Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50 Supporti per spine a leva 03099Nota disegno:Forma A: senza controdado Forma B: con controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Colore componenti | Forma | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03090-8105 | acciaio | nero | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-8206 | acciaio | nero | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-8308 | acciaio | nero | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-8410 | acciaio | nero | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-8105154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-8206154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-8308154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-8410154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-18105 | acciaio inox | nero | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-18206 | acciaio inox | nero | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-18308 | acciaio inox | nero | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-18410 | acciaio inox | nero | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-18105154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | A | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-18206154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | A | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-18308154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | A | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-18410154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | A | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
|
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Colore componenti | Forma | A | A1 | B | B1 | D | D1 | Corsa S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03090-9105 | acciaio | nero | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-9206 | acciaio | nero | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-9308 | acciaio | nero | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-9410 | acciaio | nero | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-9105154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-9206154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-9308154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-9410154 | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-19105 | acciaio inox | nero | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-19206 | acciaio inox | nero | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-19308 | acciaio inox | nero | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-19410 | acciaio inox | nero | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | | 03090-19105154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | B | 31,7 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 5 | M10x1 | 5 | 39 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 0,00 € | | 03090-19206154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | B | 31,6 | 41,7 | 17,8 | 12,9 | 6 | M12x1,5 | 6 | 44 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 0,00 € | | 03090-19308154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | B | 55,5 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 8 | M16x1,5 | 8 | 56,9 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 0,00 € | | 03090-19410154 | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | B | 53,4 | 67,8 | 26,9 | 19,4 | 10 | M20x1,5 | 10 | 62,9 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 0,00 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|