norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
03090

Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Perno di bloccaggio acciaio.
Corpo filettato acciaio.
Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro.
Marcatura di bloccaggio alluminio.
Versione:Perno di bloccaggio in acciaio temprato, rettificato e brunito.
Bussola filettata brunita.
Marcatura di bloccaggio rosso anodizzato.
Nota:Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se la marcatura di bloccaggio è visibile, la spina è completamente sbloccata o in posizione di bloccaggio parziale.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089.
Kit di connettori per parti a parete sottile 03094-10.
Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado

1) Anello di marcatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090 Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio 250 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio

Spina di posizione con marcatura di bloccaggio, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione con marcatura di bloccaggio, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-71105A5M10x12143,5177155131,3512 0,00 €
03090-71206A6M12x1,52551,7208176141,8614 0,00 €
03090-71308A8M16x1,533682610238192,31535 0,00 €

Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica, marcatura di bloccaggio e controdado

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica, marcatura di bloccaggio e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-72105B5M10x12143,517715513171,3512 0,00 €
03090-72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 0,00 €
03090-72308B8M16x1,53368261023819242,31535 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83