norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e rettificato.Nota:Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03186.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03188 Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione 233 kB

Disegni

Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
03188-10101916118,5 0,00 €
03188-121223201310 0,00 €
03188-161628251714 0,00 €
03188-202033301613 0,00 €
03188-252542381916 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83