norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Panoramica

Indietro
Novità dalla tecnica di serraggio
16.05.22 - Novità dalla tecnica di serraggio
Grazie ai molti prodotti nuovi norelem semplifica le operazioni di serraggio e fissaggio di pezzi e componenti.Di più...
norelem amplia il proprio assortimento di prodotti
28.03.22 - norelem amplia il proprio assortimento di prodotti
Il nuovo catalogo comprende oltre 10.000 nuovi articoliDi più...
Interruttore di sicurezza senza contatto di norelem
28.02.22 - Interruttore di sicurezza senza contatto di norelem
I prodotti consentono un miglioramento della sicurezza di esercizio di macchine e impianti.Di più...
Viti a testa piana con compensazione della tolleranza
11.02.22 - Viti a testa piana con compensazione della tolleranza
Riduzione delle tensioni e prolungamento della vita utileDi più...
Meno manutenzione, più risparmio - con norelem
06.12.21 - Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti più efficienti e convenienti
L'uso dei componenti standard di alta qualità di norelem riduce gli intervalli di manutenzione, il tempo e i costiDi più...
norelem presenta i nuovi pressori con molla in plastica
13.10.21 - norelem presenta i nuovi pressori con molla in plastica
Posizionamento e fissaggio flessibile dei pezzi anche in condizioni operative difficiliDi più...
Innovativi ed economici allo stesso tempo: i vincitori del concorso Engineering Newcomer 2021
11.10.21 - Innovativi ed economici allo stesso tempo:
i vincitori del concorso Engineering Newcomer 2021
Il popolare concorso di progettazione promuove anche quest'anno idee promettenti di giovani talenti.Di più...
norelem amplia la sua gamma di guide telescopiche
01.10.21 - norelem amplia la sua gamma di guide telescopiche
I prodotti di alta qualità sono disponibili in una varietà di design.Di più...
norelem alla Motek 2021
23.09.21 - norelem alla Motek 2021
Sperimentare prodotti nuovi e collaudati e promuovere il know-how -
questo è il motto di norelem alla fiera.
Di più...
Massima precisione con le tavole rotanti elettriche di norelem
30.07.21 - Massima precisione con le tavole rotanti elettriche di norelem
Oltre alle varianti manuali, norelem offre ora anche tavole rotanti di posizionamento con azionamento elettrico coassiale.Di più...
Sistemi per la protezione delle superfici per componenti di tutti i tipi
16.07.21 - Protezione perfetta
Sistemi per la protezione delle superfici per componenti di tutti i tipiDi più...
norelem: componenti standard secondo l'Hygienic DESIGN
29.06.21 - norelem: componenti standard secondo l'Hygienic DESIGN
Per le industrie soggette al rispetto delle norme igieniche, come l'industria farmaceutica e alimentare
Tutto pulito con norelem: componenti standard secondo l'Hygienic DESIGN
Di più...
Colonne di sollevamento alluminio, regolabili elettricamente
28.05.21 - Più ergonomia sul posto di lavoro con le colonne di sollevamento di norelem
Le nuove colonne di sollevamento di norelem permettono di regolare gli oggetti in modo motorizzato e allo stesso tempo di guidarli in modo stabile. In questo modo, favoriscono l'ergonomia nelle singole postazioni di lavoro, ma anche in sistemi complessi nella costruzione di macchine e impianti.Di più...
Morsa a catena per pezzi da lavorare con forme complesse
29.04.21 - Morsa a catena per pezzi da lavorare con forme complesse
norelem completa la sua gamma di sistemi di serraggio con una soluzione avanzata che offre le migliori prestazioni e allo stesso tempo un risparmio sui costi.Di più...
Le catene portacavi in plastica completano la vasta linea di prodotti di norelem.
17.03.21 - Le catene portacavi in plastica completano la vasta linea di prodotti di norelem.
Grazie alla varietà di versioni e agli accessori coordinati, i cavi e i fili possono essere posati e protetti in modo ottimale.Di più...
Novità della gamma di prodotti norelem: Ammortizzatori rotanti
01.02.21 - Movimenti delicati con gli ammortizzatori rotanti di norelem
Gli elementi della macchina, esenti da manutenzione e pronti per l'installazione, aiutano a rallentare e smorzare i movimenti rotatori o lineari in modo controllato.Di più...
Guide di scorrimento per catene a rulli di norelem
11.01.21 - Nessuna possibilità di usura:
Guide di scorrimento per catene a rulli di norelem Di più...
norelem presenta un'innovativa unità di centraggio
28.10.20 - Precisa e robusta:
norelem presenta un'innovativa unità di centraggioDi più...
Unità a cuscinetti lineari
01.09.20 - norelem completa la sua gamma di componenti lineari con una serie compatta
Le unità di alloggiamento salvaspazio e i cuscinetti a sfere consentono di svolgere movimenti lineari anche in spazi ridottissimi.Di più...
norelem offre un'ampia gamma di cunei di livellamento per l'installazione sicura e rapida delle macchine, nonché smorzatori di vibrazioni per un funzionamento silenzioso.
03.08.20 - Installazione flessibile delle macchine con cunei di livellamento e smorzatori di vibrazioni
norelem offre un'ampia gamma di soluzioni per un'installazione sicura e un funzionamento silenziosoDi più...
norelem offre ora motori passo-passo nelle dimensioni NEMA 17, 23 e 34 - sono disponibili in un design semplice e con controllo integrato.
15.06.20 - norelem amplia il suo assortimento di motori passo-passo
Sono ora disponibili i tre tipi più comuni NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34Di più...
norelem offre una gamma completa di tavole di guida di precisione a coda di rondine e a rulli.
30.04.20 - norelem presenta una nuova generazione di guide di scorrimento manuali
Una gamma completa di prodotti di alta qualità: modelli a coda di rondine e guide di scorrimento di precisione con cuscinetti a rulliDi più...
Nel campo dei cilindri pneumatici norelem offre tre tipi standardizzati DIN-ISO in diverse lunghezze di corsa e diametri dei pistoni.
21.04.20 - Novità norelem: cilindri pneumatici con pistone
norelem offre tre tipi standard DIN-ISO con diverse lunghezze di corsa e diametri dei pistoniDi più...
Le brache ad anello continuo e i nastri di sollevamento in tessuto con capacità di carico fino a 5 tonnellate completano la gamma di norelem.
15.04.20 - L'alternativa leggera: nastri di sollevamento in tessuto e brache ad anello continuo
Con una capacità di carico fino a cinque tonnellate, questi prodotti flessibili sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni.Di più...
THE BIG GREEN BOOK Edizione 2020
20.03.20 - THE BIG GREEN BOOK Edizione 2020
Due volumi, un'opera di riferimento indispensabile:
il catalogo norelem è più completo e allo stesso tempo più chiaro che mai.
Di più...
norelem ha aggiunto alla sua gamma di prodotti i perni d'appoggio e gli elementi di centraggio in ceramica tecnica ad alte prestazioni estremamente resistente.
18.03.20 - Novità norelem: elementi di centraggio in ceramica avanzata estremamente robusti
Per i costruttori di macchine e impianti offrono il vantaggio di una durata di vita notevolmente più lunga rispetto ai perni in metallo.Di più...
04.03.20 - Nuova filiale: norelem rafforza la sua presenza in Austria
La sede di Tumeltsham, in Alta Austria, consente di fornire un'assistenza personalizzata ottimale ai clienti austriaci.Di più...