norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

THE BIG GREEN BOOK Edizione 2020

Indietro

THE BIG GREEN BOOK Edizione 2020

Due volumi, un'opera di riferimento indispensabile:
il catalogo norelem è più completo e allo stesso tempo più chiaro che mai.

Il catalogo norelem THE BIG GREEN BOOK sarà pubblicato per la prima volta nel 2020 in due volumi separati. Su un totale di circa 2.300 pagine troverete circa 60.000 prodotti, tra cui molte innovazioni. Particolarmente confortevole: il 98% dei componenti norelem sono disponibili a magazzino.

"Quest'anno abbiamo deciso per la prima volta di dividere il nostro popolare catalogo in due volumi,"
spiega Marcus Schneck, direttore amministrativo di norelem.
"In questo modo risulta più chiaro per l'utente, è più facile da maneggiare e possiamo presentare un numero ancora maggiore di prodotti“.
THE BIG GREEN BOOK Edizione 2020.
Due volumi, un'opera di riferimento indispensabile!

Le novità introdotte nella gamma sono, ad esempio, le seguenti guide a rulli, catene a rulli und ruote dentate in versione doppia e tripla, indicatori di livello dell'olio, ingranaggi in plastica e tanti altri prodotti.

Via libera a tutti i progettisti che vogliono realizzare le loro idee nel campo della meccanica e dell'impiantistica: norelem li supporta con una selezione unica di parti standard e di comando.

THE BIG GREEN BOOK  è disponibile in nove lingue in versione cartacea oppure in formato PDF. Il servizio è integrato da una banca dati CAD completa. I clienti possono anche richiedere una chiavetta USB con il catalogo e tutti i dati CAD. Catalogo, stick e download sono naturalmente gratuiti.

Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 70.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
Caratteri: 799

Riproduzione gratuita, richiedere copia saggio

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83