norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Meno manutenzione, più risparmio - con norelem

Indietro

Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti più efficienti e convenienti

L'uso dei componenti standard di alta qualità di norelem riduce gli intervalli di manutenzione, il tempo e i costi

La manutenzione dei macchinari e delle attrezzature è un fattore di costo notevole. A volte questa spesa, durante la vita utile di una macchina, supera persino il prezzo d'acquisto. A questo si può rimediare: dotando le macchine, laddove possibile, di componenti standard esenti da manutenzione e di alta qualità, le spese per la manutenzione e l'assistenza possono essere notevolmente ridotte. norelem Normelemente GmbH & Co. KG dispone di una vasta gamma di prodotti adatti a questo scopo.

Macchine e sistemi sempre più complessi rendono più difficile la manutenzione necessaria. Indipendentemente dalla strategia di manutenzione utilizzata nell'azienda, i componenti standard di norelem permettono di ridurre i costi e rendere le applicazioni più efficienti: grazie alle dimensioni e al design uniformi delle parti standard, i tecnici non hanno bisogno di conoscenze specifiche e possono facilmente sostituire i componenti se necessario.

Meno lavoro grazie ai componenti privi di manutenzione

Gli elementi della macchina come gli ingranaggi cilindrici e conici, le cui ruote dentate sono di solito in acciaio e dunque suscettibili alla corrosione, possono essere realizzati in alternativa con componenti che non richiedono manutenzione. norelem offre, per esempio, ingranaggi in versione leggera e antiruggine in plastica che richiedono poca o nessuna manutenzione. Sono autolubrificanti, molto silenziosi nel funzionamento e possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. In questo modo si riduce la necessità complessiva di riparazioni. Anche le bussole di guida in bronzo con inserti in grafite della gamma norelem riducono la necessità di riparazioni: gli elementi portanti sono anch'essi esenti da manutenzione e resistenti all'usura. Gli inserti in grafite forniscono una lubrificazione per tutta la loro durata e richiedono un nuovo trattamento solo in caso di carichi estremi e velocità di traslazione elevate.

Componenti standard di alta qualità

Nel complesso, il lavoro di manutenzione delle macchine può essere ridotto grazie a componenti standard di alta qualità e particolarmente performanti. Il loro impiego è particolarmente utile quando si devono gestire carichi, tensioni e forze elevate, ad esempio nei movimenti lineari automatizzati. Le unità lineari possono assorbire le forze più elevate in tutte le direzioni se progettate e allineate correttamente. La gamma completa norelem comprende unità lineari in lunghezze standard con corse da 200 a 1500 mm. Lo specialista degli elementi standard realizza anche lunghezze speciali in base alle esigenze del cliente. Per l'impiego di catene a rulli e ruote dentate, ad esempio in settori come la movimentazione dei materiali, l'imballaggio e l'agricoltura, norelem offre anche versioni doppie o triple in alternativa alle varianti singole. La prestazione delle catene a rulli e delle ruote dentate doppie raggiunge 1,75 volte la prestazione di una catena singola, la catena a rulli tripla addirittura 2,5 volte. L'uso di questi componenti riduce anche significativamente i tempi e i costi di manutenzione Una panoramica dell'intera gamma, completa di pignoni e tenditori compatibili, è fornita da

THE BIG GREEN BOOK

, il catalogo di riferimento completo della norelem con oltre 60.000 componenti, informazioni tecniche e disegni.

In versione doppia o tripla invece che singola: le catene a rulli e le ruote dentate in versione doppia e tripla aumentano la vita utile anche nelle applicazioni più esigenti
In versione doppia o tripla invece che singola: le catene a rulli e le ruote dentate in versione doppia e tripla aumentano la vita utile anche nelle applicazioni più esigenti
Componenti standard di alta qualità, manutenzione ridotta: i riduttori a coppia conica in plastica di norelem richiedono poca o nessuna manutenzione
Componenti standard di alta qualità, manutenzione ridotta: i riduttori a coppia conica in plastica di norelem richiedono poca o nessuna manutenzione
Breve profilo aziendale
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Ogni successo parte sempre da un'idea. Per questo motivo norelem supporta progettisti e tecnici dell'ingegneria meccanica e impiantistica nel raggiungimento dei loro obiettivi. La giusta selezione dalla nostra gamma completa di oltre 70.000 pezzi standard e parti operative può essere trovata rapidamente e facilmente nel BIG GREEN BOOK, il catalogo unico nel suo genere e di facile utilizzo di norelem.

Il catalogo permette di guadagnare tempo, di lavorare in modo più efficiente e di ottimizzare i costi di realizzazione del progetto. I componenti norelem sono infatti immediatamente disponibili, inclusi i dati CAD gratuiti, per una progettazione più rapida senza disegno o configurazione. Risultati perfetti in tempi rapidi e a costi ridotti. Il vantaggio delle parti standard.

Come azienda affermata nel settore, ci impegniamo a promuovere i giovani talenti con la norelem ACADEMY. Per consentire ai progettisti di domani di iniziare al meglio il loro lavoro.
Inoltre la norelem ACADEMY offre corsi di formazione tecnica, seminari e corsi di aggiornamento sui prodotti.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Austria
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83