norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Axe : acier nickelé ou Inox 1.4305.
Joncs : Inox 1.4310.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Les poignées sont assorties aux volants pleins avec poignée tournante 06287.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06316 inch Poignée tournante ovale - inch 172 kB

Dessins

Poignée tournante ovale - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
D

D1D2D3LL1L2SWCAOAcc.PrixCommander
06316-1A2009acier1/4-2025818954,74,57 10,81 €
06316-2A3010acier5/16-184112261082,25,510 15,05 €
06316-11A2009acier inoxydable1/4-2025818954,74,57 12,83 €
06316-12A3010acier inoxydable5/16-184112261082,25,510 17,38 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83