norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant plein avec poignée tournante - inch
06287 inch

Volant plein avec poignée tournante - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.
Poignée tournante : insert acier nickelé ou Inox 1.4305, poli.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Pour la gamme en pouces, la dimension D2 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.Sur demande :Autres alésages.Indication de dessin :
Forme D : avec avant-trou
Forme E : avec trou lisse
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06287 inch Volant plein avec poignée tournante - inch 174 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant plein avec poignée tournante - inch

Volant plein avec poignée tournante, forme E, avec trou lisse - inch

plus d'infos

Dessins

Volant plein avec poignée tournante, forme E, avec trou lisse - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeMatériau pièces en acierD1D2D3D4D6D7H1H2L1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse - inch

plus d'infos

Dessins

Volant plein avec poignée tournante, insert en Inox, forme E, avec trou lisse - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeMatériau pièces en acierD1D2D3D4D6D7H1H2L1L2L3L4CAOAcc.PrixCommander
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83