norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu
06450-05

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450-05 Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu 312 kB

Dessins (aperçu complet)

Manette indexable en zinc injecté haute pression avec taraudage, insert taraudé en acier passivé bleu

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, satinées mates

plus d'infos

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, satinées mates

Sélection/filtre d'articles

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, à texture mate

plus d'infos

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, à texture mate

Sélection/filtre d'articles

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes

plus d'infos

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83