|
|
06450-05_STMManettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844. Insert : acier, classe de résistance 5.8.Finition :Poignée avec revêtement plastique ou chromée brillante. Insert en acier zingué passivé bleu.Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales. La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur du corps de base | Surface corps | Taille | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Nombre de dents | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
06450-05-903181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516181 | noir RAL 9005 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-903182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516182 | orangé pur RAL 2004 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-903183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516183 | jaune colza RAL 1021 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-903184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516184 | rouge traffic RAL 3020 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-903185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516185 | vert sécurité RAL 6032 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-903186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516186 | bleu traffic RAL 5017 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-903187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516187 | gris clair RAL 7035 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-903188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 9 | M3 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-904188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 9 | M4 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-905188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 9 | M5 | 6 | 8 | 11 | 11,5 | 21,4 | 4 | 11,9 | 24 | 27 | 22 | 27,7 | 6,4 | 12 |  | | 4,92 € | | 06450-05-003188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 0 | M3 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-004188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 0 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-005188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 0 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 30 | 33 | 30 | 37 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-104188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 1 | M4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-105188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 1 | M5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-106188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 1 | M6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 24,5 | 4 | 14,5 | 31 | 34 | 40 | 47 | 7 | 16 |  | | 5,19 € | | 06450-05-206188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-208188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19 | 28,5 | 6,5 | 17,5 | 42,5 | 45,5 | 65 | 74,5 | 9,5 | 20 |  | | 6,52 € | | 06450-05-308188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 3 | M8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-310188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 3 | M10 | 14 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54,5 | 58,5 | 80 | 91 | 11 | 22 |  | | 7,12 € | | 06450-05-410188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 4 | M10 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-412188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 4 | M12 | 17 | 19 | 27 | 27,5 | 43 | 10 | 27 | 63 | 67,5 | 95 | 109 | 13 | 24 |  | | 8,33 € | | 06450-05-512188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 5 | M12 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | | 06450-05-516188 | gris fenetre RAL 7040 | mat structuré | 5 | M16 | 23 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31,5 | 73 | 77,5 | 110 | 126 | 15 | 26 |  | | 10,41 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|