norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes
06450-05_HV

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette chromé.
Insert en acier zingué passivé bleu.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06450-05_HV Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes 216 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc avec taraudage, insert fileté en acier passivé bleu, chromées brillantes
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83