norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Vis à broche fixe ou mobile DIN 6304 ou DIN 6306
06150

Vis à broche fixe ou mobile DIN 6304 ou DIN 6306

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni, patin trempé.Nota :Les vis à broche mobile possèdent une broche qui se déplace et qui est maintenue par un ressort de compression dans chaque position souhaitée. Des embouts en plastique servent à limiter le déplacement. Sur les vis à broche fixe, la broche est emmanchée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06150 Vis à broche fixe ou mobile DIN 6304 ou DIN 6306 217 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis à broche fixe ou mobile DIN 6304 ou DIN 6306

Vis à broche fixe DIN 6304

plus d'infos

Dessins

Vis à broche fixe DIN 6304

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CAOAcc.PrixCommander
06150-106X40broche fixeM61254,5401050306 7,66 €
06150-106X50broche fixeM61254,5501050406 7,85 €
06150-108X50broche fixeM81466501260357,5 8,61 €
06150-108X60broche fixeM81466601260457,5 9,02 €
06150-110X60broche fixeM101888601480409 10,37 €
06150-110X70broche fixeM101888701480509 10,74 €
06150-112X70broche fixeM122010870181005010 11,12 €
06150-112X80broche fixeM122010880181006010 11,59 €
06150-116X75broche fixeM1624121275201205512 15,03 €
06150-116X90broche fixeM1624121290201207012 15,39 €
06150-116X110broche fixeM16241212110201209012 16,27 €
06150-120X75broche fixeM20301615,575281405514 21,87 €
06150-120X90broche fixeM20301615,590281407014 23,06 €
06150-120X110broche fixeM20301615,5110281409014 23,94 €

Vis à broche mobile DIN 6306

plus d'infos

Dessins

Vis à broche mobile DIN 6306

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1D1D2D3D4L1L2L3L5Z2CAOAcc.PrixCommander
06150-210X40broche mobileM101888403280309 12,21 €
06150-210X50broche mobileM101888503280409 12,49 €
06150-212X50broche mobileM122010850351004010 14,77 €
06150-212X60broche mobileM122010860351005010 15,20 €
06150-216X55broche mobileM1624131255401204512 20,57 €
06150-216X70broche mobileM1624131270401206012 21,28 €
06150-216X90broche mobileM1624131290401208012 22,49 €
06150-220X55broche mobileM20301615,555451404514 29,03 €
06150-220X70broche mobileM20301615,570451406014 30,02 €
06150-220X90broche mobileM20301615,590451408014 31,49 €
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83