norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Les excentriques de bridage norelem


norelem vous propose sa gamme d’excentriques de bridage pour tous vos serrages aux standard usine. Leur utilisation est vaste et permet des applications de serrage sur de nombreuses pièces.


Les utilisations et caractéristiques des excentriques de bridage



norelem présente différents éléments de serrage à excentriques. Vous trouverez des excentriques de bridage, des vis excentriques et des crampons plaqueurs à excentrique.
Les éléments de bridage, dont les excentriques, permettent de maintenir une pièce à usiner en place. Les spécificités des différentes pièces offrent des serrages optimaux, dans des positions diverses.


Les excentriques de bridage



Il existe différentes sortes d’excentriques de bridage pour le serrage de vos pièces.
L’excentrique de bridage avec tasseau peut s’utiliser directement sur la table de la machine ou bien toutes tables munies de rainures en T. L’excentrique de bridage est composé d’une vis qui permet la jonction et le maintient de l’élément sur la rainure en T. Le module excentrique de serrage est conçu en acier traité résistant.
Lors du serrage d’élément, une problématique de place et de hauteur apparaît. Les excentriques de bridage ont la particularité d’avoir une faible hauteur et donc de facilité le serrage dans la construction d’outillage. La pièce hexagonale offre un serrage sûr et stable.
Pour les serrages mécaniques de pièces cylindriques à contours complexes, l’excentrique de bridage à usiner est l’outil qu’il vous faut avec son disque de serrage qui peut être fraisé aux formes de la pièce.
Afin d’optimiser les coûts en matière de dispositifs de serrage, norelem vous propose les éléments de bridage à six pans variables pour moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17mm. Une simple rotation de l’élément et sans déplacement de l’alésage suffit.


Les vis excentriques


Pour compléter la gamme des excentriques de bridages, norelem met à votre disposition des vis de serrage excentriques. Ces vis de bridage excentriques sont utilisées notamment pour le serrage et le bridage de pièces brutes.
La force de serrage de la vis plaque la pièce vers le bas. Leur force de serrage est élevée, néanmoins la hauteur de serrage est réduite. La forme de la vis excentrique à tête fraisée permet une force identique dans toutes les positions angulaires et donc un serrage des formes de pièces à usiner les plus variées.
Ce type de vis s’utilise dans des espaces étroits et sur des pièces droites, rondes et même plates. Pour le serrage des pièces brutes, vous pouvez utiliser la vis excentrique de bridage avec bague à crans.


Les crampons plaqueurs à excentrique


Les crampons plaqueurs à excentrique avec appui permettent un plaquage très puissant et peuvent être utilisés directement sur la table d’usinage. Le faible encombrement des crampons permet un plus grand nombre de pièces à usiner par montage. La vis des crampons est en acier très résistant accompagnée d’une tête excentrique.
La position angulaire de la pièce n’a pas besoin d’être orthogonale puisque les plaques de bridage s’adaptent parfaitement à cette dernière. L’effet de plaquage du crampon plaqueur à excentrique permet de bien immobiliser la pièce sur son support.

L’astuce norelem : l’utilisation de deux butées réglables avec appui avec deux crampons plaqueurs à excentrique réglable offrent un dispositif de bridage sur mesure qui convient à de multiples applications !


Découvrez dès maintenant et commandez en ligne les excentriques de bridage norelem!
norelem est votre partenaire fiable pour vos composants standard destinés à la construction et à l’ingénierie mécanique.
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
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83