norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis excentrique en acier de traitement.
Pièce hexagonale en laiton.
Finition :Vis de serrage : acier traité, classe de résistance 10.9, bruni.Nota :La très faible hauteur des vis excentriques de bridage permet de résoudre une multitude de problématiques de serrage dans la construction d’appareils et de dispositifs. L’écrou de serrage en laiton garantit un serrage extrêmement ferme et sûr des pièces à usiner tout en respectant leur matériau. L’utilisation de plusieurs vis excentriques de bridage permet d’équiper des palettes entières.

Le sens de rotation recommandé pour le serrage est le sens horaire. Le six pans creux de la vis doit se trouver à droite à l’issue du serrage. (Visser la vis excentrique jusqu’à la butée, puis la dévisser d’un tour).

« A » = distance entre la pièce à usiner et le centre du filetage (vis de serrage).
Montage :Processus de serrage :
1. Vissez la vis excentrique jusqu’à la butée.
2. Dévissez ensuite la vis excentrique d’un tour.
3. Insérez la pièce à usiner.
4. Tournez la vis excentrique dans le sens horaire pour serrer la pièce. (Le six pans creux de la vis excentrique doit se trouver à droite à l’issue du serrage).

Sur demande :Vis de rechange pour vis excentriques de bridage 04521-10.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04435 Excentrique de bridage hexagonal 391 kB

Dessins

Excentrique de bridage hexagonal

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAD

HLSWSW1S1
(course
de serrage)
Force
de serrage
kN
Couple de
serrage
max. Nm
Accessoires NLMCAOAcc.PrixCommander
04435-043,8M42,810830,760,91204521-10-04107,08 €
04435-067,8M64,8121641,013,568,504521-10-06127,57 €
04435-0810,2M84,81520,651,013,5611,304521-10-08159,48 €
04435-1010,2M106,42020,671,278,892804521-10-10208,52 €
04435-1212,7M129,52525,482,0317,798804521-10-122511,83 €
04435-1615M1612,73030,2122,5426,6812504521-10-163017,62 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83