norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium
230 volts, intensité variable
86050

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium 230...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier : aluminium.
Embouts : plastique PA, renforcé de fibres de carbone.
Panneau diffuseur : polycarbonate.
Bouton : plastique ABS/PA.
Finition :Boîtier : anodisé naturel (anodisé noir pour le modèle ESD).
Embouts : noirs.
Panneau diffuseur : transparent.
Bouton : bleu, éclairé (orange, éclairé pour le modèle ESD).
Nota :Des lampes à LED solides de qualité industrielle pour l'éclairage des postes de travail. Les lampes à LED sont enchâssées dans un profilé en aluminium avec rainure 8 de type I à l'arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l'aide des accessoires disponibles séparément.

Les lampes à LED disposent d'une entrée et d'une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l'extrémité de chaque embout. Le raccordement à l'alimentation électrique s'effectue à l'aide du câble d'alimentation vendu séparément. Un coupleur ou un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes à LED directement ou à distance les unes des autres (raccordement de 6 blocs multiprises max., longueur de câble de 8 m max. pour le câble d'alimentation et le câble de raccordement. Puissance de raccordement max. 3 500 watts). Il est possible de brancher d'autres lampes à LED ou des multiprises sur la sortie de courant.

Sur la lampe à LED, la fonction d'allumage et d'extinction ainsi que la variation sont commandées par le bouton de variation situé sur le côté entrée de la lampe. La dernière intensité lumineuse choisie est mémorisée et automatiquement rappelée lors de l'allumage suivant.

Grâce au diffuseur à prismes coniques, les lampes à LED alimentent le poste de travail avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc neutre adapté. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures, elles ne nécessitent pratiquement aucun entretien.
Plage de température :0 °C jusqu’à +40 °C.Accessoires :80161 Câble d'alimentation.
80161-05 Câble de raccordement.
80161-10 Coupleurs.
80161-49 Caches de recouvrement.
07075-01 Tasseau raccord direct.
07075-02 Tasseau raccord de profilé.
10242-01 Équerre en acier.
10905 Plaques de raccordement.
Indication de dessin :
1) Côté entrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86050 Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium 230 volts, intensité variable 183 kB

Dessins

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier aluminium
230 volts, intensité variable

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83