norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 200 - 5 700 K, à intensité variable, 24 volts CC
86050-10

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Système à LED à éclairage blanc lumière du jour. Lampes à LED universelles à diffusion lumineuse renforcée et répartition uniforme de la lumière pour applications multiples sur les postes de travail individuels, les lignes de montage et les machines (sans lubrifiant réfrigérant ni projection de copeaux).Matière :Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Finition :Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Nota :Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec pattes de fixation intégrées dans les embouts. Les pattes de fixation permettent un montage universel sur des rainures de profilé et des éléments de surface. La commande s’effectue via un commutateur.

Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).

Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 200 - 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.

Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
DIN EN 62471.
Plage de température :-10°C jusqu’à +60°C.Avantages :Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP50, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle convainc par sa grande puissance lumineuse et son très bon rendu des couleurs ainsi que par sa large diffusion lumineuse grâce au cache à microprismes.

Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Accessoires :82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
Indication de dessin :
1) Côté entrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86050-10 Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 200 - 5 700 K, à intensité variable, 24 volts CC 550 kB

Dessins

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 200 - 5 700 K, à intensité variable, 24 volts CC

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83