norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 600 K, 230 volts
86050-02

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour. Lampes à LED universelles pour applications multiples dans les ateliers, les zones logistiques et les postes de travail modulaires.Matière :Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : plastique.
Embouts : polyamide (PA).
Finition :Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Nota :Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec rainure 8 à l’arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément. La commande s’effectue via un commutateur.

Ces lampes à LED disposent d’une entrée de courant. Celle-ci est intégrée à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3).

Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Plage de température :-10°C jusqu’à +45°C.Avantages :Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP40, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle est simple, robuste et insensible avec une optique pour l’éclairage de surface. Son cache à microprismes, qui augmente la diffusion de la lumière, assure un éclairage équilibré des postes de travail dans la fabrication, le montage et le conditionnement. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.Accessoires :80161 Câble d’alimentation.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 8.
07090 Écrous marteau pour rainure 8.
10242-01 Équerre en acier.
Indication de dessin :
1) Côté entrée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86050-02 Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 600 K, 230 volts 404 kB

Dessins

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 600 K, 230 volts

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83