norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 700 K, 230 volts, à intensité variable
86050-05

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour spécialement conçues pour les environnements de travail tels que les installations de production (grande efficacité et longévité), les laboratoires (rendu précis des couleurs pour des résultats exacts) ou les postes de montage (éclairage uniforme pour les travaux délicats).Matière :Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polyméthacrylate de méthyle (PMMA).
Embouts : polyamide (PA).
Finition :Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes, anti-éblouissement.
Embouts : noirs.
Commutateur avec témoin lumineux.
Nota :Des lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des postes de travail. Ces lampes à LED sont enchâssées dans un profilé aluminium avec rainure 8 à l’arrière. Cette rainure permet de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément. La commande s’effectue via un commutateur avec témoin lumineux.

Ces lampes à LED disposent d’une entrée et d’une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées latéralement dans le profilé aluminium. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue à l’aide du câble d’alimentation vendu séparément (connecteur Wieland GST18i3). Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes à LED entre elles.

Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque à microprismes derrière laquelle est placé un film diffuseur avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 700 K. Leur angle de rayonnement est de 90°.

Intensité réglable via le boîtier de commande (86091) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.

Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Plage de température :-10 °C jusqu’à +50 °CAvantages :Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à leur indice de protection IP40, ces lampes sont parfaitement adaptées à une utilisation en intérieur. Cette lampe offre un rendu des couleurs >90 (gén. 95), ce qui la prédestine aux espaces de travail avec des exigences élevées en matière de fidélité des couleurs. Un haut rendu des couleurs améliore l’identification des couleurs, permettant ainsi un travail précis. Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.Accessoires :80161 Câble d’alimentation.
80161-05 Câble de raccordement.
86090 Plaques de raccordement pour rainure 8.
07090 Écrous marteau pour rainure 8.
10242-01 Équerre en acier.
86091 Boîtier de commande variateur.
Indication de dessin :
1) Côté entrée
2) Côté sortie
3) Raccordement pour boîtier de commande externe (variateur)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 86050-05 Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 700 K, 230 volts, à intensité variable 384 kB

Dessins

Lampes à LED pour postes de travail dans boîtier en aluminium 5 700 K, 230 volts, à intensité variable

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83