norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide, renforcé de fibre de verre.Finition :noir.Nota :Pied avec tube intégré Ø25 mm. L’unité de signalisation peut ainsi être montée en hauteur.

L’élément de raccordement pour montage sur tube (forme B) et l’élément de raccordement avec connecteur M12 (forme C) peuvent être montés sur ce pied de montage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81400-32 Pied avec tube intégré Ø25 mm 242 kB

Dessins

Pied avec tube intégré Ø25 mm

Sélection/filtre d'articles

Référence

CAOAcc.PrixCommander
81400-32-170110 30,02 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83