norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments buzzer, son continu/son pulsé, Ø70 mm
24 V CA/CC
81400-28

Éléments buzzer, son continu/son pulsé, Ø70 mm 24 V CA/CC

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polycarbonate.Finition :noir.Nota :Élément buzzer pour la signalisation acoustique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Avec 2 tonalités au choix. Son continu et son pulsé (réglables par un interrupteur à coulisse dans l’élément buzzer).

Ce buzzer peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement acoustique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément buzzer se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.

Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.

Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques :Position de montage : libre.
Volume sonore à 1 mètre : max. 55 dB (A)
Nombre de tonalités : 2
Signal acoustique : son continu, son pulsé
Fréquence audio : 3 500 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +50 °C.Accessoires :Élément de raccordement 81400-30.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81400-28 Éléments buzzer, son continu/son pulsé, Ø70 mm 24 V CA/CC 249 kB

Dessins

Éléments buzzer, son continu/son pulsé, Ø70 mm
24 V CA/CC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSignal
acoustique
Nombre
Sons
Tension d'exploitation assignéeCourant de service assignéCourant de coupure assignéFréquence de service
Hz
Tension de service
V
CAOAcc.PrixCommander
81400-28-11024Continu/pulsé224 V/DC11mA100mA5024 58,21 €
RéférenceType de tension de serviceTolérance de tension de fonctionnement
Volume sonore
à 1 mètre de distance
max. db (A)
Durée de vie
acoustique
min.
Indice de protectionClasse de protectionFréquence du sonDegré de pollutionCAOAcc.PrixCommander
81400-28-11024AC/DC+/-10%855.000 hIP65II3.500 Hz3 58,21 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83