norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments d’éclairage à LED, Ø70 mm
24 V CA/CC
81400-22

Éléments d’éclairage à LED, Ø70 mm 24 V CA/CC

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polycarbonate.Finition :Lisse à l’extérieur, nervuré à l’intérieur. Avec LED intégrée.Nota :Élément d’éclairage à LED en saillie pour la signalisation optique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Équipés d’une technologie LED dernier cri, ces éléments émettent une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés (réglable par un interrupteur à coulisse dans l’élément d’éclairage correspondant).

Ce luminaire peut être utilisé seul avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement optique ou peut être associé à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément d’éclairage se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.

Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.

Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques :Position de montage : libre.
Type d’éclairage : continu / clignotant (réglable par interrupteur à coulisse)
Fréquence de clignotement : 1 Hz
Durée de vie optique : max. 50 000 h.
Plage de température :-30 °C jusqu’à +60 °CAccessoires :Élément de raccordement 81400-30.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81400-22 Éléments d’éclairage à LED, Ø70 mm 24 V CA/CC 237 kB

Dessins

Éléments d’éclairage à LED, Ø70 mm
24 V CA/CC

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83