norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments sirènes, son continu/alterné, Ø70 mm
24 V CA/CC
81400-25

Éléments sirènes, son continu/alterné, Ø70 mm 24 V CA/CC

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polycarbonate.Finition :noir.Nota :Élément sirène pour la signalisation acoustique des états et des dysfonctionnements des machines et installations. Avec 2 tonalités au choix. Son continu et son alterné (réglables par un interrupteur à coulisse dans l’élément sirène). Le volume est réglable par interrupteur.

Cette sirène peut être utilisée seule avec un élément de raccordement comme simple signal d’avertissement acoustique ou peut être associée à d’autres éléments lumineux ou acoustiques pour former une colonne de signalisation (5 éléments max. possibles). Cet élément sirène se monte et se démonte à l’aide d’une fermeture à vis.

Un élément de raccordement est nécessaire pour sa mise en service. Veuillez le commander séparément.

Certifications / Normes respectées :
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Type 12).
Données techniques :Position de montage : libre.
Volume sonore à 1 mètre : max. 105 dB (A)
Nombre de tonalités : 2
Signal acoustique : son continu, son alterné
Volume réglable : par interrupteur
Plage de réglage du volume sonore : env. 95 à 105 dB (A)
Fréquence audio : 3 000 Hz
Durée de vie acoustique : min. 5 000 h.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +50 °C.Accessoires :Élément de raccordement 81400-30.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 81400-25 Éléments sirènes, son continu/alterné, Ø70 mm 24 V CA/CC 292 kB

Dessins

Éléments sirènes, son continu/alterné, Ø70 mm
24 V CA/CC

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSignal
acoustique
Nombre
Sons
Tension d'exploitation assignéeCourant de service assignéCourant de coupure assignéCourant de coupure assignéCAOAcc.PrixCommander
81400-25-11024Continu/Alterné224 V/DC40mA100mA100mA 75,61 €
RéférenceFréquence de service
Hz
Tension de service
V
Type de tension de serviceTolérance de tension de fonctionnement
Volume sonore
à 1 mètre de distance
max. db (A)
CAOAcc.PrixCommander
81400-25-110245024AC/DC+/-10%105 75,61 €
RéférenceVolume sonore
Plage de réglage
db A
Durée de vie
acoustique
min.
MTTF-Wert
(Jahre)
Indice de protectionClasse de protectionFréquence du sonDegré de pollutionCAOAcc.PrixCommander
81400-25-1102495-1055.000 h2677IP65II3.000 Hz3 75,61 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Andorre
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83