norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Luces LED de puesto de trabajo en carcasa de aluminio
230 voltios, atenuables
86050

Luces LED de puesto de trabajo en carcasa de aluminio 230...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa: aluminio.
Puntas esféricas: plástico PA, reforzado con fibra de carbono.
Disco difusor: policarbonato.
Pulsador: plástico ABS/PA.
Versión:Carcasa: color natural anodizado (versión ESD negro anodizado).
Puntas esféricas: negro.
Disco difusor: transparente.
Pulsador: azul, permite iluminación (versión ESD naranja, permite iluminación).
Indicación:Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación en el puesto de trabajo. Las luces LED están integradas en el perfil de aluminio con una ranura 8 de tipo I en el dorso. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie.

Las luces LED tienen una entrada y una salida de corriente. Estas últimas están integradas delante en las puntas esféricas. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado. Con un acople de unión o un cable de conexión se pueden conectar varias luces LED, directamente o con distancia entre sí (encadenamiento de 6 regletas de enchufes como máx., longitud de cable de 8 m como máx. para el cable de red y de conexión. Potencia de conexión máx. de 3500 vatios). En la salida de corriente se pueden conectar varias luces LED o regletas de enchufes.

En la luz LED, la función de encendido y apagado, así como la de regulación de luminosidad están controladas mediante el pulsador de atenuación en el lado de entrada de la lámpara. La última intensidad de luminosidad ajustada se guarda y se aplica automáticamente en el siguiente encendido.

Gracias al disco de prisma cónico, las luces LED suministran al puesto de trabajo un flujo luminoso homogéneo, no deslumbrante y sin centelleos, en un blanco neutro adecuado a un lugar de trabajo. La prolongada durabilidad de los LED, de hasta 100.000 horas, los exime prácticamente de mantenimiento.
Rango de temperatura:De 0°C a +40°C.Accesorios:80161 Cable de red.
80161-05 Cable de conexión.
80161-10 Acoplamientos de conexión.
80161-49 Caperuzas protectoras.
07075-01 Tuerca corredera en ranura, conector directo.
07075-02 Tuerca corredera en ranura, conector de perfil.
10242-01 Escuadra de acero.
10905 Placas de conector.
Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86050 Luces LED de puesto de trabajo en carcasa de aluminio 230 voltios, atenuables 182 kB

Planos

Luces LED de puesto de trabajo en carcasa de aluminio
230 voltios, atenuables

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83