norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5200 - 5700K, atenuables, 24 voltios DC
86050-10

Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Sistema de iluminación LED en blanco luz diurna. Luz LED de aplicación universal con mayor dispersión de la luz y distribución uniforme de la luz para una amplia gama de aplicaciones en puestos de trabajo individuales, líneas de montaje o máquinas (sin lubricante refrigerante ni bombardeo de virutas).Material:Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Plástico.
Tapas de extremo: Poliamida (PA).
Versión:Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Indicación:Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación en el puesto de trabajo. Las luces LED están engarzadas en un perfil de aluminio con lengüetas de fijación integradas en las tapas finales. Las lengüetas de fijación permiten un montaje universal en ranuras de perfil y elementos superficiales. Se acciona mediante un interruptor basculante.

Las luces LED tienen una conexión de enchufe M12 para la entrada de corriente. Está integrada en la parte delantera, en la tapa final. La conexión a la alimentación eléctrica se realiza mediante un conector M12x1 (de 3 a 5 polos).

Gracias a la lente microprismática, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en blanco luz diurna de fácil uso, color de luz 5200 - 5700K . El ángulo de dispersión es de 100°.

Atenuable mediante la unidad de mando disponible por separado (86091-02). La unidad de mando puede atenuar la luz LED de forma continua, así como encenderla y apagarla.

Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA, listado ETL (5003529)
DIN EN 62471.
Rango de temperatura:-10 °C a +60 °C.Ventajas:La carcasa de alta calidad es de aluminio, lo que garantiza durabilidad, estabilidad y un peso reducido. El grado de protección IP50 hace que la luz sea ideal para su uso en interiores. La luz alcanza una reproducción cromática >85. Impresiona por su elevada potencia luminosa y muy buena reproducción cromática, así como por la gran difusión de la luz gracias a la cubierta microprismática.

Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), la luz prácticamente no requiere mantenimiento.
Accesorios:82100-20 Fuente de alimentación 24V DC.
86091-02 Unidad de mando del atenuador.
Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86050-10 Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5200 - 5700K, atenuables, 24 voltios DC 543 kB

Planos

Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5200 - 5700K, atenuables, 24 voltios DC

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83