norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5700K, 230 voltios, atenuables
86050-05

Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Luz LED en blanco luz diurna, especialmente desarrollada para su uso en entornos de trabajo como instalaciones de producción (alta eficiencia y durabilidad), laboratorios (reproducción cromática precisa para obtener resultados exactos) o estaciones de montaje (iluminación uniforme para trabajos de precisión).Material:Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Polimetilmetacrilato (PMMA).
Tapas finales: Poliamida (PA).
Versión:Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Interruptor basculante con indicador luminoso.
Indicación:Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación en el puesto de trabajo. Las luces LED están montadas en un perfil de aluminio con una ranura 8 en la parte posterior. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie. Se acciona mediante un interruptor basculante con indicador luminoso.

Las luces LED tienen una entrada y una salida de corriente. Esta está integrada en el lateral del perfil de aluminio. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado (conector Wieland GST18i3). Se pueden conectar varias luces LED entre sí con un cable de conexión.

A través de un panel microprismático con una lámina difusora detrás, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en un blanco luz diurna agradable para el trabajo, color de luz 5700K. El ángulo de dispersión es de 90°.

Atenuable mediante la unidad de mando disponible por separado (86091). La unidad de mando puede atenuar la luz LED de forma continua, así como encenderla y apagarla.

Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Rango de temperatura:-10°C a +50°CVentajas:La carcasa de alta calidad es de aluminio, lo que garantiza durabilidad, estabilidad y un peso reducido. El grado de protección IP40 hace que la luz sea ideal para su uso en interiores. La luz alcanza una reproducción cromática >90 (típ. 95), lo que la hace ideal para zonas de trabajo con requisitos de alta fidelidad del color. La alta reproducción cromática mejora el reconocimiento de los colores y, por tanto, permite trabajar con precisión. Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), esta luz prácticamente no requiere mantenimiento.Accesorios:80161 Cable de red.
80161-05 Cable de conexión.
86090 Placas de conector para ranura 8.
07090 Tuercas martillo para ranura 8.
10242-01 Escuadra de acero.
86091 Unidad de mando del atenuador.
Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
2) Lado de salida
3) Conexión para unidad de mando externa (dimmer)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86050-05 Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5700K, 230 voltios, atenuables 384 kB

Planos

Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5700K, 230 voltios, atenuables

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83