norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5600K, 230 voltios
86050-02

Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Luz LED en blanco luz diurna. Lámpara LED universal para una amplia gama de aplicaciones en talleres, áreas de logística o en estaciones de trabajo de sistemas.Material:Carcasa: Aluminio.
Disco difusor: Plástico.
Tapas de extremo: Poliamida (PA).
Versión:Carcasa: Anodizado en color natural.
Disco difusor: microprismas, antideslumbrante.
Tapas finales: Negro.
Indicación:Luces LED de robusta calidad industrial para la iluminación en el puesto de trabajo. Las luces LED están montadas en un perfil de aluminio con una ranura 8 en la parte posterior. Mediante la ranura y con los accesorios disponibles por separado se puede realizar una fijación en la ranura del perfil y sobre los elementos de superficie. Se acciona mediante un interruptor basculante.

Las luces LED tienen una entrada de corriente. Está integrada en la parte delantera, en la tapa final. La conexión a la red eléctrica se realiza mediante el cable de red disponible por separado (conector Wieland GST18i3).
Gracias al disco de microprismas, las luces LED proporcionan al lugar de trabajo un flujo luminoso uniforme, sin deslumbramientos ni parpadeos, en un blanco luz diurna agradable para el trabajo, color de luz 5600K. El ángulo de dispersión es de 100°.

Certificados / Normas cumplidas:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Rango de temperatura:-10 °C a +45 °C.Ventajas:La carcasa de alta calidad es de aluminio, lo que garantiza durabilidad, estabilidad y un peso reducido. El grado de protección IP40 hace que la luz sea ideal para su uso en interiores. La luz alcanza una reproducción cromática >85. La lámpara LED es sencilla, dura y robusta con óptica para luz de área. La cubierta de microprismas que mejora la difusión de la luz garantiza una iluminación equilibrada de los puestos de trabajo en producción, montaje o envasado. Gracias a la larga vida útil de los LED, de hasta 100.000 horas (L80/B10), esta luz prácticamente no requiere mantenimiento.Accesorios:80161 Cable de red.
86090 Placas de conector para ranura 8.
07090 Tuercas martillo para ranura 8.
10242-01 Escuadra de acero.
Indicación sobre el dibujo:
1) Lado de entrada
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 86050-02 Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5600K, 230 voltios 404 kB

Planos

Lámparas LED para puestos de trabajo con carcasa de aluminio 5600K, 230 voltios

Selección/filtro de artículos

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Andorra
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83