|
|
06357Cabos aparafusáveis com limitação de torque |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Através do pino roscado com sextavado interno, é possível ajustar o torque de desengate para obter a força de tensão desejada. Ela é alcançada quando o cabo for dobrado aprox. 15°.
Observação: Certifique-se de que o cabo seja dobrado na direção horizontal.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
06357-05090 | 89,5 | 60 | 13 | 18,5 | 6,5 | 8 | 12 | 5,5 | M5 | M5x16 | 0-150 | | | 0,00 € | | 06357-06119 | 119 | 84 | 15 | 23 | 8 | 10 | 14 | 6,5 | M6 | M6x20 | 0-200 | | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|