Descrição do artigo/Imagens dos produtos

2 Volantes de dois raios de plástico
  • 2 Volantes de dois raios de plástico
DescriçãoMaterial:Volante em poliamida reforçada e estabilizada.
Tampões médios em poliamida.
Bucha adaptadora em aço.
Versão:Volante resistente ao óleo e graxa, preto (RAL 9011), acetinado.
Tampão médio cinza (RAL 7035 cód. 13).
Bucha adaptadora brunida.
Sob consulta:Outras cores de tampão,
versões especiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06255 2 Volantes de dois raios de plástico 331 kB

Desenhos

2 Volantes de dois raios de plástico
2 Volantes de dois raios de plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
D

D1D2HH1H2L1B3TFiltro
06255-0080X0806255-1080X0888024,520201634-/2-/9
06255-0080X1006255-1080X10108024,520201634-/3-/11,4
06255-0100X1006255-1100X1010992825,5242042-/3-/11,4
06255-0100X1206255-1100X1212992825,5242042-/4-/13,8
06255-0130X1206255-1130X12121293230242150-/3-/13,8
06255-0130X1406255-1130X14141293230242150-/5-/16,3
06255-0160X1406255-1160X14141594033322257-/5-/16,3
06255-0160X1606255-1160X16161594033322257-/5-/18,3
06255-0200X1606255-1200X161619851313217,560-/5-/18,3
06255-0200X2006255-1200X202019851313217,560-/6-/22,8
06255-0250X2006255-1250X202025255,539,5362471-/6-/22,8
06255-0250X2406255-1250X242425255,539,5362471-/8-/27,3
06255-0345X2006255-1345X202034667,542322479-/6-/22,8
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83