Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Volante com cabo cilíndrico de segurança
  • Volante com cabo cilíndrico de segurança
DescriçãoMaterial:Corpo do volante e cabo em termoplástico grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A tampa de cobertura do cubo é fornecida desmontada. Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Para colocar o cabo cilíndrico de segurança na posição de comando, devem ser executados dois procedimentos de ajuste:
- Gire o cabo em torno do eixo rotativo até o batente (90°).
- Pressione o cabo em direção axial até o ponto de travamento.
A forma mais cômoda de girar a manivela na posição pressionada é através do cabo cilíndrico. O movimento de retorno automático é efetuado depois de soltar o cabo.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Instruções de montagem, veja item 06262.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06265 Volante com cabo cilíndrico de segurança 354 kB

Desenhos

Volante com cabo cilíndrico de segurança
Volante com cabo cilíndrico de segurança

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
Tamanho

DD1

D2D3D4D5D6AA1HH1LL1L2B3TFiltro
06265-10800806265-108008021880251913M413302,517,5137337,538-/2-/9
06265-10801006265-1080100311080251913M413302,517,5137337,538-/3-/11,4
06265-10801206265-1080120411280251913M413302,517,5137337,538-/4-/13,8
06265-21001006265-21001003210100281916M516383201388,54447,5-/3-/11,4
06265-21001206265-21001204212100281916M516383201388,54447,5-/4-/13,8
06265-31251206265-31251204312125352520M62047,5423,518,51085358,5-/4-/13,8
06265-31251406265-31251405314125352520M62047,5423,518,51085358,5-/5-/16,3
06265-31251606265-31251605316125352520M62047,5423,518,51085358,5-/5-/18,3
06265-41601406265-41601405414160452525M826625,62818,5142,564,582-/5-/16,3
06265-41601606265-41601605416160452525M826625,62818,5142,564,582-/5-/18,3
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
TamanhoDD1

D2D3D4D5D6D7AA1HH1H2LL1L2B3TFiltro
06265-108008606265-1080080261880251913M413M6302,517,5137,57337,538-/2-/9
06265-108010606265-10801003611080251913M413M6302,517,5137,57337,538-/3-/11,4
06265-108012606265-10801204611280251913M413M6302,517,5137,57337,538-/4-/13,8
06265-210010606265-210010036210100281916M516M638320137,588,54447,5-/3-/11,4
06265-210012606265-210012046212100281916M516M638320137,588,54447,5-/4-/13,8
06265-312512606265-312512046312125352520M620M647,5423,518,57,51085358,5-/4-/13,8
06265-312514606265-312514056314125352520M620M647,5423,518,57,51085358,5-/5-/16,3
06265-312516606265-312516056316125352520M620M647,5423,518,57,51085358,5-/5-/18,3
06265-416014606265-416014056414160452525M826M6625,62818,57,5142,564,582-/5-/16,3
06265-416016606265-416016056416160452525M826M6625,62818,57,5142,564,582-/5-/18,3
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83