Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Volantes com cabo cilíndrico giratório
  • Volantes com cabo cilíndrico giratório
  • Volantes com cabo cilíndrico giratório
DescriçãoMaterial:Termoplástico, grafite escuro.Versão:Peças de aço brunido.Indicação:A tampa de cobertura do cubo e o cabo cilíndrico giratório são fornecidos desmontados. Para a devida montagem, o eixo do cabo tem que ser parafusado no furo do alojamento.

Os volantes podem ser fixados axialmente no eixo através da união por chaveta, utilizando-se um travessão ou por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica DIN 6912 e uma arruela DIN 7349.
Nas versões com furo transversal, a fixação é efetuada com o parafuso sem cabeça já parafusado ISO 4026 (DIN 913).
Exemplo de montagem, veja item 06262.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 06263 Volantes com cabo cilíndrico giratório 511 kB

Desenhos

Volantes com cabo cilíndrico giratório
Volantes com cabo cilíndrico giratório

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
Tamanho

DD1

D2D3D4D5AA1HH1LL1L2B3TFiltro
06263-10800806263-108008021880251913M4302,517,5137537,540-/2-/9
06263-10801006263-1080100311080251913M4302,517,5137537,540-/3-/11,4
06263-10801206263-1080120411280251913M4302,517,5137537,540-/4-/13,8
06263-21001006263-21001003210100281916M53832013904449,5-/3-/11,4
06263-21001206263-21001204212100281916M53832013904449,5-/4-/13,8
06263-31251206263-31251204312125352520M647,5423,518,51095360-/4-/13,8
06263-31251406263-31251405314125352520M647,5423,518,51095360-/5-/16,3
06263-31251606263-31251605316125352520M647,5423,518,51095360-/5-/18,3
06263-41601406263-41601405414160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/16,3
06263-41601606263-41601605416160452525M8625,62818,514464,583,5-/5-/18,3
Código do artigo
sem ranhura
Código do artigo
com ranhura
TamanhoDD1

D2D3D4D5D7AA1HH1H2LL1L2B3TFiltro
06263-108008606263-1080080261880251913M4M6302,517,5137,57537,540-/2-/9
06263-108010606263-10801003611080251913M4M6302,517,5137,57537,540-/3-/11,4
06263-108012606263-10801204611280251913M4M6302,517,5137,57537,540-/4-/13,8
06263-210010606263-210010036210100281916M5M638320137,5904449,5-/3-/11,4
06263-210012606263-210012046212100281916M5M638320137,5904449,5-/4-/13,8
06263-312512606263-312512046312125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/4-/13,8
06263-312514606263-312514056314125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/16,3
06263-312516606263-312516056316125352520M6M647,5423,518,57,51095360-/5-/18,3
06263-416014606263-416014056414160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/16,3
06263-416016606263-416016056416160452525M8M6625,62818,57,514464,583,5-/5-/18,3
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83