norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03107 Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica forma A 253 kB

Desenhos

Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
aço ferramenta
Código do artigo
aço inoxidável
A

BCDEFGHJFiltro
03107-0503107-505555652M2,54,5R 1
03107-0603107-506666862M35R 1
03107-0803107-5088881082M36R 2
03107-1003107-51010101013102,5M36R 2,5
03107-1203107-51212121215123M48R 3
03107-1403107-51414141417143,5M48R 3,5
03107-1603107-51616161620164M510R 4
03107-2003107-52020202025205M510R 5
03107-25-25252525256M510R 6
03107-30-30303030308M612R 8
03107-40-404040404010M612R 10
03107-50-505050505012M612R 12
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
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83