Pinos de posicionamento / Elementos de posicionamento |
No decorrer do processo de fabricação, um engenheiro de projeto passa por diversos desafios. Um passo importante é o posicionamento e ajuste de alta precisão do componente na máquina-ferramenta. Elementos de posicionamento são essenciais para esta etapa, pois garantem a precisão necessária para a usinagem do elemento. Assim, elementos de posicionamento tais como pinos de posicionamento ou localizadores são co-responsáveis fundamentais pelo resultado final da produção. |
Alta qualidade e facilidade de manuseio são os critérios decisivos para a norelem, na inclusão de novos elementos de posicionamento na sua linha de produtos. Desde pinos localizadores clássicos, de posicionamento, de centralização, buchas de alojamento até cilindros de posicionamento complexos; a extensa linha de peças padronizadas da norelem abrange uma grande variedade de elementos de posicionamento. |
|
|