norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ferramenta ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço endurecido e retificado.
Aço inoxidável retificado e revestido por Kolsterising.
Indicação:Os pinos de posicionamento com borda esférica facilitam o processo de junção/encaixe, pois foram planejados especialmente para atender estas funções. A tendência à inclinação, também chamada de “efeito gaveta”, causada pela colocação inclinada da peça de junção ou por forças que não atuem sobre o eixo do pino durante o deslocamento, será minimizada através da borda esférica e da extremidade chanfrada (veja também o diagrama de montagem de peças de encaixe 1, 03108 forma B).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03107 Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica forma A 253 kB

Desenhos

Pinos de posicionamento (localizadores) com borda esférica forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMateriais

ABCDEFGHJCADAces.PreçoEncomendar
03107-05aço ferramenta555652M2,54,5R 1 12,52 €
03107-06aço ferramenta666862M35R 1 14,09 €
03107-08aço ferramenta8881082M36R 2 16,07 €
03107-10aço ferramenta10101013102,5M36R 2,5 16,65 €
03107-12aço ferramenta12121215123M48R 3 17,15 €
03107-14aço ferramenta14141417143,5M48R 3,5 18,76 €
03107-16aço ferramenta16161620164M510R 4 19,01 €
03107-20aço ferramenta20202025205M510R 5 23,14 €
03107-25aço ferramenta25252525256M510R 6 25,21 €
03107-30aço ferramenta30303030308M612R 8 34,01 €
03107-40aço ferramenta404040404010M612R 10 70,15 €
03107-50aço ferramenta505050505012M612R 12 98,30 €
03107-505aço inoxidável555652M2,54,5R 1 17,27 €
03107-506aço inoxidável666862M35R 1 19,42 €
03107-508aço inoxidável8881082M36R 2 22,20 €
03107-510aço inoxidável10101013102,5M36R 2,5 23,12 €
03107-512aço inoxidável12121215123M48R 3 24,23 €
03107-514aço inoxidável14141417143,5M48R 3,5 26,50 €
03107-516aço inoxidável16161620164M510R 4 26,71 €
03107-520aço inoxidável20202025205M510R 5 40,41 €