norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Posicionadores com mola
Pinos de retenção 
Batentes 
Elementos de centragem e 
posicionamento
Fixações 
Porcas T/Porcas de encaixe para
ranhuras de perfis
03000

Posicionadores com mola Pinos de retenção Batentes...

voltar
Novidades

norelem fixa - 03000

O grupo de produtos 03000 da norelem é dividido em oito categorias:
- Posicionadores com mola
- Batentes
- Pinos de bloqueio esférico
- Pinos de retenção
- Pinos de posicionamento, sistemas de posicionamento
- Elementos de centralização
- Paralelos, porcas T, porcas para ranhuras, pinos cilíndricos
- Posicionadores de efeito lateral com mola

Posicionadores com mola

A gama de produtos da NORELEM inclui posicionadores com mola em diferentes variantes. As versões com abertura de sextavado interno ou fenda são as mais usadas nas máquinas e ferramentas, atuando como pinos de pressão ou ejeção, para fixação rápida de elementos. O corpo de pressão está disponível como uma esfera ou pino. As esferas são fabricadas de aço, cerâmica ou polioximetileno.
Outras versões:

- Com trava LONG-LOK
- Com anel de retenção
- Com cabeça de parafuso

Batentes

Batentes excêntricos, batentes parafusos ajustáveis ou batentes 5D (5 eixos) para peças de trabalho: a norelem dispõe de uma grande oferta de batentes. Em geral, os batentes servem como auxiliares no posicionamento de ferramentas ou componentes. Eles são utilizados principalmente nos processos de montagem e em máquinas-ferramentas para o ajuste e alinhamento universais de diferentes estacas de dispositivos.

Pinos de bloqueio esférico

Um pino esférico de bloqueio é constituído por três componentes principais: o manípulo com botão de pressão, um pino e esferas. O botão de pressão está equipado com um mecanismo de mola, o qual efetua o desbloqueio do pino, acionando as esferas para o lado interno. Ao soltar o botão, as esferas serão acionadas para o lado externo, provocando o bloqueio automático do pino. Através deste processo, os componentes podem ser travados ou soltos rápida e facilmente com altas forças de retenção.
norelem oferece pinos de bloqueio esférico com as mais diferentes formas de manípulos. Além disso, eles podem ser adquiridos nas versões em aço, aço inoxidável e plástico, dependendo da área de aplicação.

Pinos de retenção

Pinos de retenção, também conhecidos como pinos indexadores, são utilizados para fixação ou indexação de elementos de máquinas. Eles são aplicados, por exemplo, na engenharia mecânica para fixação de dispositivos oscilantes e giratórios. .Eles podem ser operados por meio de botão ou anel de tração. Através de um mecanismo de tração, um pino guia será puxado da contra-peça correspondente. Assim, os conectores podem ser fixados e removidos rápida e facilmente.
A gama de produtos norelem inclui pinos de retenção em diferentes comprimentos, diâmetros e variantes de material.

Pinos de posicionamento / Sistemas de posicionamento

Pinos de posicionamento são elementos de posicionamento clássicos. Eles são adequados para construção de dispositivos de montagem, bem como responsáveis pelo posicionamento e ajuste finos de componentes em máquinas-ferramentas.
Além dos pinos de posicionamento nas mais variadas versões, a norelem fornece outros elementos de posicionamento, tais como pinos de centragem, localizadores, assim como buchas de alojamento.

Elementos de centralização

Com os elementos centralização, as peças de trabalho podem ser fixadas ou posicionadas de forma ideal. A tensão central, faz com que a ferramenta se alinhe no centro com uma elevada precisão de repetição e sem deformação. Outras vantagens deste tipo de grampo compreendem a sua baixa estrutura e uma grande faixa de regulagem. Além disso, o componente pode ser fixado por meio da força de fixação para baixo.
A norelem oferece elementos de centralização tanto com esferas quanto com sextavado. Para complementar, encontram-se à disposição mandris de fixação adequados e peças centralizadoras.

Paralelos / porcas de encaixe para ranhura T / pinos cilíndricos

Esta família de produtos é composta adicionalmente por estes elementos de posicionamento:

- Pares de paralelos conforme DIN 6346
- Ângulo de posição
- Porcas de encaixe e porcas T para ranhuras
- Chavetas paralelas DIN 6585 A e chavetas redondas DIN 6888
- Pinos cilíndricos

Posicionadores de efeito lateral com mola

Posicionadores de efeito lateral com mola são utilizados para o posicionamento, fixação e retenção de ferramentas e componentes. De aplicação universal, são utilizados nos processos de gravação, inscrição, furação e soldagem.
Ao contrário dos posicionadores com mola convencionais, a força do posicionador de efeito lateral atua na horizontal. A gama de produtos norelem inclui posicionadores de efeito lateral com mola nas versões com ou sem bucha roscada, assim como com um excêntrico adequado para o devido alojamento.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83