Posicionadores de efeito lateral com mola
Posicionadores de efeito lateral com mola servem para fazer o posicionamento e fixação de peças de trabalho nas seguintes operações: Gravar, inscrever, furar, raspar, rosquear, afiar, retificar, soldar, equipar, montar, etc.
|
O posicionador de efeito lateral funciona com um princípio semelhante ao posicionador com mola. No posicionador de efeito lateral com mola, a força não atua na vertical sobre o posicionador, mas sim na horizontal. Posicionadores de efeito lateral com mola são fornecidos com ou sem bucha roscada, bem como com um excêntrico adequado para o alojamento. |
|
|